(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้- หัว Digimatic Holtest SERIES 468 - ไมโครมิเตอร์
รหัสสินค้า |
---|
468-986 |
468-987 |
468-988 |
468-989 |
468-990 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คลองเลื่อย เนื้อหา | ก้านต่อขยาย (ไม่จำเป็น) | ช่วงการวัด (นิ้ว) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 116,698.34 ฿ 79,704.97 | HOLTEST HTD-.5RFST | 1 ชิ้น | 45 วัน | หน่วยแสดงผล. -275-.35 "1 ชิ้น /.35-.425" 1 ชิ้น /.425-.5 "1 ชิ้น / แหวนตั้งค่า 1 ชิ้นต่อชิ้น (.35" DIA.,. 425 "DIA) / ประแจ 2 ชิ้น / ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น / ไขควงฟิลลิป 1 ชิ้น | 100 มม. 1 ชิ้น | .275 -.5 | ||
฿ 121,472.37 ฿ 82,977.78 | HOLTEST HTD-1RFST | 1 ชิ้น | 45 วัน | หน่วยแสดงผล. 5-65 "1 ชิ้น /.65-.8" 1 ชิ้น /.8-1 "1 ชิ้น / แหวนตั้งค่า 1 ชิ้นต่อชิ้น (.65" DIA.. 8 "DIA) / ประแจ 2 ชิ้น / ประแจหกเหลี่ยม 1 ตัว / ไขควงฟิลลิป 1 ชิ้น | 150 มม. 2 PC | .5 - 1 | ||
฿ 136,152.36 ฿ 92,978.45 | HOLTEST HTD-2RFST | 1 ชิ้น | 45 วัน | หน่วยแสดงผล 1-1.2 "1 ชิ้น / 1.2-1.6" 1 ชิ้น / 1.6-2 "1 ชิ้น / แหวน การตั้งค่า 1 ชิ้นแต่ละชิ้น (1.2" DIA., 1.6 "DIA) / ประแจ 1 ชิ้น / ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น / สกรู ฟิลลิป ชุดขับมอเตอร์ 1 ชิ้น | 150 มม. 1 ชิ้น | 1 - 2 | ||
฿ 106,910.71 ฿ 73,009.32 | HOLTEST HTD-3RFST | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน่วยแสดงผล 2-2.5 "1 ชิ้น /2.5-3" 1 ชิ้น / แหวนการตั้งค่า (2.5 "DIA) 1 ชิ้น / ประแจ 1 ชิ้น / ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น / ไขควงฟิลลิป 1 ชิ้น | 150 มม. 1 ชิ้น | 2 - 3 | ||
฿ 112,730.14 ฿ 76,972.14 | HOLTEST HTD-4RFST | 1 ชิ้น | 45 วัน | หน่วยแสดงผล 3-3.5 "1 ชิ้น /3.5-4" 1 ชิ้น / แหวนการตั้งค่า (3.5 "DIA) 1 ชิ้น / ประแจ 1 ชิ้น / ประแจหกเหลี่ยม 1 ชิ้น / ไขควงฟิลลิป 1 ชิ้น | 150 มม. 1 ชิ้น | 3 - 4 |
กำลังโหลด …
อุปกรณ์เสริม | สายไฟ SPC พร้อม สวิตช์ ข้อมูล: 05CZA662 (1 ม.), 05CZA663 (2 ม.) (ตัวเลือก) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง