(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• โครงสร้างแบบคอลัมน์คู่ทำให้มั่นใจว่ามีความแม่นยำสูงในการวัด
• ฐานที่ถูกหลักการยศาสตร์เหมาะกับการทำงานในมือ
• โพรบวัดสองทิศทางแบบสัมผัสมีให้เลือกเป็นอุปกรณ์เสริม
•เพิ่มความสูงของ ตัวอักษร ของจอแสดงผล LCD (10 มม. ถึง 11 มม.) และใช้หน่วยแสดงผล LCD ความคมชัดสูงเพื่อให้สามารถอ่านค่าได้ดีขึ้น
• มือจับแบบเอียงช่วยปรับปรุงการยศาสตร์ของสไลเดอร์ตัวเลื่อน
• สามารถรวมเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมกระบวนการเชิงสถิติและระบบการวัดได้
• แบตเตอรี่: SR44 (1 ชิ้น), 938882 สำหรับการตรวจสอบการใช้งานเบื้องต้น (อุปกรณ์เสริมมาตรฐาน)
• มีอายุแบตเตอรี่ 3,500 ชั่วโมงในการใช้งานต่อเนื่อง
•ด้ามยาวปลายคาร์ไบด์ (เบอร์ 905200 ความยาวรวม 150 มม.) เป็นอุปกรณ์เสริมมาตรฐาน
(อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน:เหล็กขีด ตะคริวจำนวน 05GZA033)
รหัสสินค้า |
---|
192-671-10 |
192-672-10 |
192-673-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (นิ้ว) | ความสูง (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ | มวล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 62,019.91 ฿ 42,340.99 | HEIGHT GAGE HDM-18AX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 18 | 649 | ±.0015" | 7.5 กก | ||
฿ 63,431.79 ฿ 43,609.36 | HEIGHT GAGE HDM-24AX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 24 | 802 | ±.0015" | 8.3 กก | ||
฿ 113,695.65 ฿ 77,654.13 | HEIGHT GAGE HDM-40AX | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 40 | 1228 | ±.0025" | 15.7 กก |
กำลังโหลด …
ความสามารถในการทวนซ้ำ | 0005 "/ 0.01 มม | ความเร็วในการตอบสนองสูงสุด | 500 มม. / วินาที | ความละเอียด | .0005 "/0.01 มม. (.0002" /0.005 มม.) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง