(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ไดอัลเกจ แบบปรับได้
●ตำแหน่ง เข็มสามารถปรับได้โดยอิสระจาก ตำแหน่ง ของ แกนหมุน โดยการหมุน ลูกบิด ด้านบน
รหัสสินค้า |
---|
2915S-10 |
2915SB-10 |
2918S-10 |
2918SB-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สเปค | อ่านหน้าปัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,335.00 ฿ 2,992.88 | DIAL INDICATOR .001-.5 | 1 ชิ้น | 50 วัน | w / lug | ±0-100 | ||
฿ 4,335.00 ฿ 2,992.88 | DIAL INDICATOR .001-.5 | 1 ชิ้น | 50 วัน | แบนกลับมา | ±0-100 | ||
฿ 4,740.00 ฿ 3,272.02 | DIAL INDICATOR .001-.5 | 1 ชิ้น | 50 วัน | w / lug | 0-50-0 | ||
฿ 4,740.00 ฿ 3,272.02 | DIAL INDICATOR .001 | 1 ชิ้น | 50 วัน | แบนกลับมา | 0-50-0 |
กำลังโหลด …
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | หมุน | กำลังวัด(N) | 1.8 หรือน้อยกว่า |
---|---|---|---|---|---|
หมายเหตุ | ตลับลูกปืน/รองลื่น มือ / แบบปรับได้ | ความสามารถในการทวนซ้ำ | ±.0002 | ความแม่นยำ (1 rev แรก / 2.5 rev / 10 rev) | ±.001” / ±.001” / ±.001 |
ช่วง (ช่วง / รอบ) | .5” (.1”) | ความแม่นยำ (retrace) | .0002 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง