(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• การใช้งาน สากลสำหรับทุกทิศทาง
(ไม่เพียง แต่ทิศทางของจุดวัดเท่านั้น แต่ยังสามารถปรับทิศทางการวัดได้ 360 องศาโดยไม่ต้องขยับ ไฟบอกสถานะ)
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0.03” |
---|---|---|---|---|---|
กำลังวัด(N) | 0.3 N หรือน้อยกว่า | ความแม่นยำ | ±.0005” | การสำเร็จการศึกษา | .0005” |
อ่านหน้าปัด | 0-15-0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง