(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• ตลับลูกปืน ประดับอัญมณีช่วยให้มั่นใจในความไวและ ความแม่นยำ ขึ้นสามารถติดตั้งไฟแสดงสถานะได้โดยการยึดก้านหรือตัวเครื่อง (ยกเว้น 513-517WE และ 513-517WT)
•ทิศทางการวัดแบบ กลับด้านได้ (ประเภท คลัทช์ )
•มีแท่งยึดสองอัน(ชุดเต็มเท่านั้น)
•หน้าปัด / หน้าปัด แบบปรับได้ เต็มที่
•สไตลัส แบบปรับได้ ภายใน 220 °
•ฝาปิดผนึกด้วย โอริง เพื่อป้องกันน้ำและ น้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
513-504 |
513-504T |
513-512 |
513-512T |
513-518 |
513-518T |
513-528 |
513-528T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | สเปค | ความแม่นยำ | การสำเร็จการศึกษา | อ่านหน้าปัด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,617.00 ฿ 3,834.73 | TEST INDICATOR TI-614H | 1 ชิ้น | 50 วัน | 01” | คลองเลื่อย พื้นฐาน | ±.0002” | .0001” | 0-5-0 | ||
฿ 6,550.00 ฿ 4,471.03 | TEST INDICATOR TI-614T | 1 ชิ้น | 5 วัน | 01” | ครบ คลองเลื่อย | ±.0002” | .0001” | 0-5-0 | ||
฿ 4,800.00 ฿ 3,271.20 | TEST INDICATOR TI-625H | 1 ชิ้น | 50 วัน | .02” | คลองเลื่อย พื้นฐาน | ±.0005” | .0005” | 0-10-0 | ||
฿ 5,884.00 ฿ 4,024.07 | TEST INDICATOR TI-625T | 1 ชิ้น | 50 วัน | .02” | ครบ คลองเลื่อย | ±.0005” | .0005” | 0-10-0 | ||
฿ 4,450.00 ฿ 3,034.90 | TEST INDICATOR TI-616H | 1 ชิ้น | 50 วัน | 0.04” | คลองเลื่อย พื้นฐาน | ±.001” | .001” | 0-20-0 | ||
฿ 5,434.00 ฿ 3,705.99 | TEST INDICATOR TI-616T | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0.04” | ครบ คลองเลื่อย | ±.001” | .001” | 0-20-0 | ||
฿ 4,517.00 ฿ 3,081.95 | TEST INDICATOR TI-716H | 1 ชิ้น | 50 วัน | 0.04” | คลองเลื่อย พื้นฐาน | ±.001” | .001” | 0-20-0 | ||
฿ 5,434.00 ฿ 3,705.99 | TEST INDICATOR TI-716T | 1 ชิ้น | 50 วัน | 0.04” | ครบ คลองเลื่อย | ±.001” | .001” | 0-20-0 |
กำลังโหลด …
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | หมุน | กำลังวัด(N) | 0.3 N หรือน้อยกว่า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง