(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•เสนอ ความละเอียด 0.01 มม. พร้อม ความแม่นยำ สอดคล้องกัน
•รวม ระบบ การวัด แบบสัมบูรณ์ไม่จำเป็นต้องรีเซ็ต
ต้นกำเนิดหลังจากเปิดเครื่อง
•อนุญาตให้รวมเข้ากับ อุปกรณ์ควบคุม และการวัด กระบวนการแปรรูป ทางสถิติ
ระบบสำหรับรุ่นที่มี คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต ข้อมูลการวัด
• ค่า การวัด ID:แสดง ค่า + (ค่าต่ำสุดภายใน
ค่า การวัดที่ระบุไว้ด้านล่าง)สวิตช์ ออฟเซ็ท อนุญาตให้ป้อนข้อมูล
ค่าชดเชยเพื่อให้สามารถอ่านค่าการวัดได้โดยตรง
(รหัสหมายเลข 551-301-10, 551-331-10, 551-311-10 และ 551-341-10).
ฟังก์ชั่น พรีเซ็ตช่วยให้ คลองเลื่อย จุดเริ่มต้นที่ต้องการ
(รหัส 551-331-10 และ 551-341-10).
• ปลายหัวแร้งบัดกรี ของ เขี้ยว การวัดภายนอกได้รับการผ่อนปรนเพื่อการวัดชิ้นส่วนที่บางได้ง่าย
รหัสสินค้า |
---|
551-204-10 |
551-206-10 |
551-207-10 |
551-341-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 35,278.52 ฿ 24,095.23 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 0 - 500 (20.1 - 520) | ±0.06 มม | - | ||
฿ 56,151.18 ฿ 38,351.26 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 750 (20.1 - 770) | ±0.06 มม | - | ||
฿ 65,802.68 ฿ 44,943.23 | MTY MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 - 1,000 (20.1 - 1020) | ±0.07 มม | - | ||
฿ 20,866.67 ฿ 14,729.78 | DIGITAL VERNIER CALIPER | 1 ชิ้น | 4 วัน | 0-12"/0-300 mm | ±0.002" | IP67 พร้อม ฟังก์ชั่น ออฟเซ็ท / preset เพื่อการวัดภายในที่ง่ายดาย |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง