(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•คา คาลิเปอร์ ดิจิตอล IP66 แบบสัมบูรณ์
•สามารถขยายช่วงการใช้งานได้โดยใช้ขากรรไกรที่ เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ (อุปกรณ์เสริม)
•อนุญาตให้รวมเข้ากับ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป เชิงสถิติและระบบการวัดสำหรับแบบจำลอง
พร้อม คอนเนคเตอร์ เอาต์พุต ข้อมูลการวัด
•มาพร้อมกับ ฟังก์ชั่น ตั้งไว้ล่วงหน้าสำหรับการตั้งค่าจุดเริ่มต้นที่ต้องการซึ่งช่วยให้สามารถอ่านข้อมูลได้โดยตรง
ของการวัด ออฟเซ็ท
รหัสสินค้า |
---|
552-191-10 |
552-192-10 |
552-193-10 |
552-194-10 |
552-195-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (นิ้ว) | ความแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 43,428.84 ฿ 29,670.58 | DM CALIPER CFC-18GU | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 - 18" | ±.002" | ||
฿ 45,399.24 ฿ 31,012.22 | DM CALIPER CFC-24GU | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0 - 24" | ±.002" | ||
฿ 72,857.58 ฿ 49,754.44 | DM CALIPER CFC-40GU | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 - 40" | ±.002" | ||
฿ 87,408.12 ฿ 59,682.26 | DM CALIPER CFC-60GU | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 - 60" | ±0.004" | ||
฿ 119,872.39 ฿ 81,884.83 | DM CALIPER CFC-80GU | 1 ชิ้น | 45 วัน | 0 - 80" | ±005" |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง