(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•การวัดภายในและภายนอกสามารถอ่านได้โดยตรงจาก สเกลวัด เวอร์เนียบนและล่าง
•ขากรรไกรมีหน้าการวัดแบบรัศมีเพื่อการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ID) ที่แม่นยำ
•ด้วยการ ละเอียด
รหัสสินค้า |
---|
160-102 |
160-103 |
160-105 |
160-106 |
160-116 |
160-119 |
160-124 |
160-125 |
160-150 |
160-151 |
160-153 |
160-155 |
160-157 |
160-159 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | ช่วงการวัด (นิ้ว) | ความแม่นยำ | การสำเร็จการศึกษา | หมายเหตุ | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 19,456.18 ฿ 13,294.41 | CALIPER CM24Y IN | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | 0 (.504”) - 24" | ±.002" | 001” | - | ด้วย สเกลเวอร์เนียร์ วัดภายใน | ||
฿ 19,456.18 ฿ 13,294.41 | CALIPER CM24J IN | 1 ชิ้น | 46 วัน | - | 0 (.504”) - 24" | ±.002" | .001” /0.02 มม | +.5 "/12.7 มม. เพื่ออ่านค่าในการวัดภายใน | ด้วย สเกลวัด สองนิ้ว / เมตริก | ||
฿ 37,111.20 ฿ 25,354.37 | CALIPER CM40Y IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | - | 0 (1.004”) - 40" | ±003" | 001” | - | ด้วย สเกลเวอร์เนียร์ วัดภายใน | ||
฿ 37,111.20 ฿ 25,354.37 | CALIPER CM40J IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | - | 0 (1.004”) - 40" | ±003" | .001” /0.02 มม | +1” /25.4 mm เพื่ออ่านค่าในการวัดภายใน | ด้วย สเกลวัด สองนิ้ว / เมตริก | ||
฿ 19,256.46 ฿ 13,152.16 | CALIPER CM18Y IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | - | 0 (.504”) - 18" | ±.002" | 001” | - | ด้วย สเกลเวอร์เนียร์ วัดภายใน | ||
฿ 19,256.46 ฿ 13,152.16 | CALIPER CM18J IN | 1 ชิ้น | 92 วัน | - | 0 (.504”) - 18" | ±.002" | .001” /0.02 มม | +.5 "/12.7 มม. เพื่ออ่านค่าในการวัดภายใน | ด้วย สเกลวัด สองนิ้ว / เมตริก | ||
฿ 13,104.70 ฿ 8,941.34 | CALIPER CM12Y IN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0 (.304”) - 12" | ±0.0015" | 001” | - | ด้วย สเกลเวอร์เนียร์ วัดภายใน | ||
฿ 13,104.70 ฿ 8,941.34 | CALIPER CM12J IN | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 0 (.304”) - 12" | ±0.0015" | .001” /0.02 มม | +.3 "/7.62 มม. เพื่ออ่านค่าในการวัดภายใน | ด้วย สเกลวัด สองนิ้ว / เมตริก | ||
฿ 13,104.70 ฿ 8,941.34 | CALIPER CM12P IN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 (10.1) - 300 มม | - | ±0.04 มม | 0.02 มม. / .001” | +10 มม. / .394” เพื่ออ่านค่าการวัดภายใน | ด้วย สเกลวัด คู่เมตริก / นิ้ว | ||
฿ 19,256.46 ฿ 13,152.16 | CALIPER CM18P IN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 (20.1) - 450 มม | - | ±0.05 มม | 0.02 มม. / .001” | +20 มม. / .787 "เพื่ออ่านค่าการวัดภายใน | ด้วย สเกลวัด คู่เมตริก / นิ้ว | ||
฿ 19,456.18 ฿ 13,294.41 | CALIPER CM24P IN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 (20.1) - 600 มม | - | ±0.05 มม | 0.02 มม. / .001” | +20 มม. / .787 "เพื่ออ่านค่าการวัดภายใน | ด้วย สเกลวัด คู่เมตริก / นิ้ว | ||
฿ 37,111.20 ฿ 25,354.37 | CALIPER CM40P IN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 (20.1) - 1,000 มม | - | ±0.07 มม | 0.02 มม. / .001” | +20 มม. / .787 "เพื่ออ่านค่าการวัดภายใน | ด้วย สเกลวัด คู่เมตริก / นิ้ว | ||
฿ 70,784.00 ฿ 48,338.39 | CALIPER CM60P IN | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0 (20.1) - 1500 มม | - | ±0.1 มม | 0.02 มม. / .001” | +20 มม. / .787 "เพื่ออ่านค่าการวัดภายใน | ด้วย สเกลวัด คู่เมตริก / นิ้ว | ||
฿ 87,267.00 ฿ 59,603.36 | CALIPER CM80P IN | 1 ชิ้น | 46 วัน | 0 (20.1) - 2000 มม | - | ±0.12 มม | 0.02 มม. / .001” | +20 มม. / .787 "เพื่ออ่านค่าการวัดภายใน | ด้วย สเกลวัด คู่เมตริก / นิ้ว |
กำลังโหลด …
ชนิด | เครื่องวัดเส้นผ่าศูนย์กลาง มาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | เวอร์เนีย (อนาล็อก) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง