(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• ระบบ การวัดโดยใช้เลเซอร์ ไม่สัมผัส ส่วนใหญ่สำหรับการวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกเหมาะสำหรับชิ้นงานที่บอบบางหรือเคลื่อนไหว
•สามารถบรรลุ ความแม่นยำ ±0.5μmในช่วงø0.1 - ø25มม.เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัด ขาพิน เกจ
• ความแม่นยำ ของช่วงแคบ± (0.3 + 0.1 D) m สำหรับการวัดที่มี งานละเอียด สูง
•ความ ความสามารถในการทวนซ้ำ สูงเป็นพิเศษ±0.05μm
• ระบบ ประกอบด้วยหน่วยวัด (LSM-902) และหน่วยแสดงผล (LSM-6900)
รหัสสินค้า |
---|
544-494 |
544-495 |
544-496 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รายละเอียดประเภท | มาตรฐานเลเซอร์ที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | LASER SCAN MICROMETER | 1 ชิ้น | 95 วัน | มิลลิเมตร | JIS | ||
฿ 999,999,999.00 | LASER SCAN MICROMETER | 1 ชิ้น | 95 วัน | มิลลิเมตร | IEC / FDA | ||
฿ 999,999,999.00 | LASER SCAN MICROMETER | 1 ชิ้น | 95 วัน | นิ้ว / mm | IEC / FDA |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | องค์ประกอบ การวัด | ความสามารถในการทวนซ้ำ(มิลลิเมตร) | ±0.05μm (± .0000002 ") | ความละเอียด | 0.01 ถึง10μm (เลือกได้) (.000001 -.0005 ") |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด | 0.1 ถึง 25 มม. (.004 - 1.0 ") / ± 1.5 × 25 มม. (± 0.6 × 1.0") | อัตราการสแกน | 800 การสแกน / วินาที | เลเซอร์ ความยาวคลื่น | 650 นาโนเมตร (มองเห็นได้) |
ความเร็วในการสแกนด้วยเลเซอร์ | 56 m / s (2240 "/ วินาที) | ความแม่นยำ (20 ° C) ทั้งช่วง | ±0.5μm (± .000020 ") | ความแม่นยำ (20 ° C) ช่วงขนาดเล็ก | ±(0.3 + 0.1 △ D) [D: มม.] / ± (.000012 + .001 △ D) [D: นิ้ว] |
ข้อผิดพลาดตำแหน่ง | ±0.5μm (± .000020 ") | อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมการใช้งาน ทำงาน | 0 ถึง 40 ° c | ความชื้นใน สภาพแวดล้อมการใช้งาน | RH 35 ถึง 85% (ไม่มีการควบแน่น) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง