1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SERIES 542 - หัว วัดแบบบาง LGB

SLIM TYPE GAGE H LGB

SERIES 542 - หัว วัดแบบบาง LGB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35,867.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

• แบบหล่อ กะทัดรัด (ก้าน แบบตรง ø8มม.) เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับ เซนเซอร์ ชนิด แบบฝัง ตัว
• แกน ไกด์ แกนหมุน ใช้ ตลับลูกปืนเม็ดกลม เชิงเส้น มี งานละเอียด สูงเพื่อการเคลื่อนไหวที่ราบรื่นและ ความทนทาน พิเศษ
นอกจากนี้ยังมี ชนิดแคลมป์ น๊อตตัวเมีย

รหัสสินค้า
542-230
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 35,867.00

SLIM TYPE GAGE H LGB 1 ชิ้น 2 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบ การวัด รายละเอียดประเภท หน้าสัมผัส ทางอากาศ เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกัน เทียบเท่ากับ IP54 ( หัว วัดเท่านั้น)
มวล 165 ก สเปค แกนหมุน ขยายเมื่อมีการจ่ายอากาศ ความแม่นยำ วัด (20 ° C) 2μm
ความละเอียด 1μm หน้าสัมผัส 0.8 N หรือน้อยกว่า จุด หน้าสัมผัส แนวนอนกำลังวัด 0.75 N หรือน้อยกว่า
หน้าสัมผัส 0.7 N หรือน้อยกว่า ข้อผิดพลาดเชิงปริมาณ ±1 ครั้ง ความเร็วในการตอบสนอง 900 มม. / วินาที
ช่วงการวัด 10 มม. (.4”)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 542-230 ในชุด SERIES 542 - หัว วัดแบบบาง LGB