(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• cmms แบบลอยตัวแบบแมนนวลที่พัฒนาขึ้นเพื่อแสวงหา ความแม่นยำ สูงต้นทุนต่ำและใช้งานง่ายcrysta-plus M เหมาะสำหรับการวัดการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่ มิติ เรียบง่ายไปจนถึง แบบหล่อ ที่ซับซ้อน
•ระบบ สเกลวัด ในรุ่นที่ งานละเอียด สูงของ Mitutoyo ใช้ เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น ประสิทธิภาพสูง (ผลิตโดย mitutoyo) เพื่อตรวจจับ ตำแหน่ง แกนนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในโครงสร้างการแปรรูปชิ้นส่วนและการประกอบเพื่อให้การวัดมี ความแม่นยำ สูง
•ซีรีส์ crysta-plus M700 มี อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ขนาดใหญ่และติดตั้งที่ แคลมป์ยึด มือถือเพื่อให้สัมผัส
การจับยึดแต่ละ แกน ทำได้ด้วยมือสามารถป้อน ละเอียด อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงการวัดทั้งหมด
•ซีรีย์ งานละเอียด สูงของ Crysta CMM มีการ การชดเชยค่าอุณหภูมิ ดังนั้น
ไม่ต้องใช้ห้องควบคุมอุณหภูมิรับประกัน ความแม่นยำ ภายในช่วง 15 ถึง 30 ° C
•ตัวเลือกที่มี ได้แก่ ตัวแยกการสั่นสะเทือนของ สปริง อากาศปรับระดับอัตโนมัติและชุดไฟส่องสว่างสำหรับ โพรบวัด
รหัสสินค้า |
---|
CRYSTA-PLUS-M54 |
CRYSTA-PLUS-M443 |
CRYSTA-PLUS-M574 |
CRYSTA-PLUS-M7106 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | MANUAL TYPE CMM MICROCORD | 1 ชิ้น | 95 วัน | ||
฿ 999,999,999.00 | MANUAL TYPE CMM MICROCORD | 1 ชิ้น | 95 วัน | ||
฿ 999,999,999.00 | MANUAL TYPE CMM MICROCORD | 1 ชิ้น | 95 วัน | ||
฿ 999,999,999.00 | MANUAL TYPE CMM MICROCORD | 1 ชิ้น | 95 วัน |
กำลังโหลด …
รุ่นผลิตภัณฑ์ | องค์ประกอบ การวัด |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง