1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มาตรฐาน CNC CMM MICROCORD crysta-apex S500 / 700/900 series

มาตรฐาน CNC CMM MICROCORD crysta-apex S500 / 700/900 series
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

•ซีรีส์ crysta-apex S500 / 700/900 CNC cmms มี ความแม่นยำ สูง (1 / 7μm) ความเร็วสูงและอัตราเร่งสูงซีรีส์นี้มี ความยืดหยุ่น หลากหลายรุ่นสำหรับ ชิ้นงาน ขนาดต่างๆ
•ระบบ สเกลวัด ในรุ่นที่ งานละเอียด สูงของ Mitutoyo ใช้ เซนเซอร์ตรวจสอบการหมุนเชิงเส้น ประสิทธิภาพสูง (ผลิตโดย mitutoyo) เพื่อตรวจจับ ตำแหน่ง แกนนอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในโครงสร้างการแปรรูปชิ้นส่วนและการประกอบเพื่อให้การวัดมี ความแม่นยำ สูง
•การสั่นสะเทือนของ พื้น ในสถานที่ติดตั้งอาจเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงในค่าที่วัดได้ตัวแยกการสั่นสะเทือนของ สปริง อากาศปรับระดับอัตโนมัติมีให้เป็นตัวเลือกสำหรับซีรีส์ crysta-apex S500 / 700/900ตัวแยกการสั่นสะเทือนจะป้องกัน อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ จากการสั่นสะเทือนของ พื้น และสามารถปรับระดับ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ CMM ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ เซนเซอร์ ที่ตรวจจับความผันผวนของ โหลดไฟฟ้า เกิดจากการเคลื่อนที่ของ แกน CMM หรือการโหลด ชิ้นงาน
• CMM ซีรีส์ งานละเอียด สูงของ crysta-apex S ทั้งหมดมีการติดตั้งการ การชดเชยค่าอุณหภูมิ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องใช้ห้องควบคุมอุณหภูมิรับประกัน ความแม่นยำ ภายในช่วง 16 ถึง 26 ° C

รหัสสินค้า
CRYSTA-APEX-S-544
CRYSTA-APEX-S-574
CRYSTA-APEX-S-7106
CRYSTA-APEX-S-776
CRYSTA-APEX-S-9106(Z600)/9108(Z800)
CRYSTA-APEX-S-9166(Z600)/9168(Z800)
CRYSTA-APEX-S-9206(Z600)/9208(Z800)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งมวล ความละเอียด ช่วงการวัด แกน X ช่วงการวัด แกน Y ช่วงการวัด แกน Z ไกด์ วิธีการ ความสูงที่วัดได้สูงสุด โหลด โต๊ะวางชิ้นงาน สูงสุด ความดัน ปริมาณการใช้อากาศ ความเร็วในการวัดสูงสุด ความเร็วของไดรฟ์ ความเร่งสูงสุด

฿ 999,999,999.00

STANDARD CNC CMM MICROCORD 1 ชิ้น 95 วัน -------------

฿ 999,999,999.00

STANDARD CNC CMM MICROCORD 1 ชิ้น 95 วัน -------------

฿ 999,999,999.00

STANDARD CNC CMM MICROCORD 1 ชิ้น 95 วัน -------------

฿ 999,999,999.00

STANDARD CNC CMM MICROCORD 1 ชิ้น 95 วัน -------------

฿ 999,999,999.00

STANDARD CNC CMM MICROCORD 1 ชิ้น 95 วัน 2231 กก. (Z = 600 มม.) / 2261 กก. (Z = 800 มม.)0.0001 มม. (0.1μm)900 มม1,000 มม600 มม. / 800 มมตลับลูกปืน อากาศในแต่ละ แกน800 มม. (Z = 600 มม.) / 1,000 มม. (Z = 800 มม.)1,200 กิโลกรัม0.4 mpaภายใต้สภาวะปกติ 60 ลิตร / นาที (แหล่งอากาศ: 120 ลิตร / นาที)8 มม. / วินาที (3 มม. / วินาทีสำหรับรุ่น Z800)แต่ละ แกน 8 ถึง 300 มม. / วินาที ( โหมด CNC) / ความเร็วรวมสูงสุด 519 มม. / วินาที / 0 ถึง 80 มม. / วินาที ( โหมด J / S: ความเร็วสูง) / 0 ถึง 3 mm / s ( โหมด J / S: ความเร็วต่ำ) / 0.05 mm / s ( โหมด J / S: ความเร็วที่ ละเอียด )แต่ละ แกน 1333 มม. / s2 (1,000 มม. / วินาทีสำหรับประเภท Z800) / ความเร็วรวมสูงสุด 2309 มม. / วินาที (1732 มม. / วินาทีสำหรับประเภท Z800)

฿ 999,999,999.00

STANDARD CNC CMM MICROCORD 1 ชิ้น 95 วัน 2868 กก. (Z = 600 มม.) / 2898 กก. (Z = 800 มม.)0.0001 มม. (0.1μm)900 มม1600 มม600 มม. / 800 มมตลับลูกปืน อากาศในแต่ละ แกน800 มม. (Z = 600 มม.) / 1,000 มม. (Z = 800 มม.)1,500 กิโลกรัม0.4 mpaภายใต้สภาวะปกติ 60 ลิตร / นาที (แหล่งอากาศ: 120 ลิตร / นาที)8 มม. / วินาที (3 มม. / วินาทีสำหรับรุ่น Z800)แต่ละ แกน 8 ถึง 300 มม. / วินาที ( โหมด CNC) / ความเร็วรวมสูงสุด 519 มม. / วินาที / 0 ถึง 80 มม. / วินาที ( โหมด J / S: ความเร็วสูง) / 0 ถึง 3 mm / s ( โหมด J / S: ความเร็วต่ำ) / 0.05 mm / s ( โหมด J / S: ความเร็วที่ ละเอียด )แต่ละ แกน 1333 มม. / s2 (1,000 มม. / วินาทีสำหรับประเภท Z800) / ความเร็วรวมสูงสุด 2309 มม. / วินาที (1732 มม. / วินาทีสำหรับประเภท Z800)

฿ 999,999,999.00

STANDARD CNC CMM MICROCORD 1 ชิ้น 95 วัน 3912 กก. (Z = 600 มม.) / 3942 กก. (Z = 800 มม.)0.0001 มม. (0.1μm)900 มม2000 มม600 มม. / 800 มมตลับลูกปืน อากาศในแต่ละ แกน800 มม. (Z = 600 มม.) / 1,000 มม. (Z = 800 มม.)1,800 กก0.4 mpaภายใต้สภาวะปกติ 60 ลิตร / นาที (แหล่งอากาศ: 120 ลิตร / นาที)8 มม. / วินาที (3 มม. / วินาทีสำหรับรุ่น Z800)แต่ละ แกน 8 ถึง 300 มม. / วินาที ( โหมด CNC) / ความเร็วรวมสูงสุด 519 มม. / วินาที / 0 ถึง 80 มม. / วินาที ( โหมด J / S: ความเร็วสูง) / 0 ถึง 3 mm / s ( โหมด J / S: ความเร็วต่ำ) / 0.05 mm / s ( โหมด J / S: ความเร็วที่ ละเอียด )แต่ละ แกน 1333 มม. / s2 (1,000 มม. / วินาทีสำหรับประเภท Z800) / ความเร็วรวมสูงสุด 2309 มม. / วินาที (1732 มม. / วินาทีสำหรับประเภท Z800)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ องค์ประกอบ การวัด