(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
• เครื่องจักร การทดสอบความแข็ง วิคเกอร์พื้นฐานที่ใช้งานง่ายและประหยัด
รุ่น ผลิตภัณฑ์ | AVK-C0 | ทดสอบ อุปกรณ์ควบคุม แรง | วิธี ก้านโยก และ อุปกรณ์ควบคุม อัตโนมัติ (โหลดไฟฟ้า, ระยะเวลา, ยกเลิกการโหลด) | เลนส์ใกล้วัตถุ | 10X สำหรับการวัด |
---|---|---|---|---|---|
มวล อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | ประมาณ 49 กิโลกรัม | มาตรฐานที่รับรอง | JIS B 7725 / ISO 6507-2 | ความละเอียด ของความยาวแนวทแยงของการเยื้อง | 1μm |
ป้อมปืนขับ | สลับด้วยตนเอง | ขนาดชิ้นงาน | ความสูง 205 มม. ความลึก 165 มม. (เมื่อใช้ทั่งแบน) | เอาต์พุต | - |
พาวเวอร์ซัพพลาย (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) | 100 V AC 50/60 Hz ประมาณ 45W | ขนาดภายนอก | 210 (W) × 580 (D) × 705 (H) มม. (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมาและ สเตจ) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง