(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ชุด เกจบล็อกทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส มีลักษณะเฉพาะหลายประการมีทางเลือกมากมายเพื่อให้ตรงกับการใช้งานเป้าหมายมากที่สุด:มีชุดที่มีตั้งแต่ 2 ถึง 112 บล็อก
•ชุด อุปกรณ์เสริม Mitutoyo มีไว้สำหรับขยายช่วงของการใช้งาน เกจบล็อกทรงสี่เหลี่ยมจตุรัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการประกอบเกจที่ งานละเอียด อย่างรวดเร็ว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ใบรับรองการสอบเทียบ | ชนิด | บล็อกรวมอยู่ใน คลองเลื่อย | มาตรฐาน | เกรด | ใบรับรองการ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน | บล็อกต่อ คลองเลื่อย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | CERA | .05” 1 ชิ้น /.1001-1.19 (ขั้น 0.0001) 9 ชิ้น /.101 -.109 (ขั้น 0.001) 9 ชิ้น /.11-.19 (ขั้น 0.01) 9 ชิ้น /.1 -.5 (ขั้น 0.1) 5 ชิ้น / 1, 2, 4 (ขั้น 1) 3 ชิ้น | ASME | 1 | ใช่ | 36 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
฿ 40,478.57 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 92 วัน | - | เหล็กกล้า | 0.02005 1 ชิ้น /.0201-.0209 (ขั้น 0.0001) 9 ชิ้น /.021-.029 (ขั้น 0.001) 9 ชิ้น /.010-.090 (ขั้น 0.01) 9 ชิ้น | ASME | 0 | ใช่ | 28 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | เหล็กกล้า | 0.02005 1 ชิ้น /.0201-.0209 (ขั้น 0.0001) 9 ชิ้น /.021-.029 (ขั้น 0.001) 9 ชิ้น /.010-.090 (ขั้น 0.01) 9 ชิ้น | ASME | 2 | ใช่ | 28 | ||
฿ 195,739.98 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 92 วัน | - | เหล็กกล้า | 1.005 1 ชิ้น / 1.001 - 1.009 (ขั้น 0.001) 9 ชิ้น / 1.01 - 1.49 (ขั้น 0.01) 49 ชิ้น / 0.5 - 24.5 (ขั้น 0.5) 49 ชิ้น / 25 - 100 (ขั้น 25) 4 ชิ้น | ASME | 1 | ใช่ | 112 | ||
฿ 225,050.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | ขอราคา | ใช่ | เหล็กกล้า | 1.005 1 ชิ้น / 1.001 - 1.009 (ขั้น 0.001) 9 ชิ้น / 1.01 - 1.49 (ขั้น 0.01) 49 ชิ้น / 0.5 - 24.5 (ขั้น 0.5) 49 ชิ้น / 25 - 100 (ขั้น 25) 4 ชิ้น | ISO/DIN/JIS | 1 | ใช่ | 112 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | เหล็กกล้า | 1.005 1 ชิ้น / 1.001 - 1.009 (ขั้น 0.001) 9 ชิ้น / 1.01 - 1.49 (ขั้น 0.01) 49 ชิ้น / 0.5 - 24.5 (ขั้น 0.5) 49 ชิ้น / 25 - 100 (ขั้น 25) 4 ชิ้น | ASME | 2 | ใช่ | 112 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | เหล็กกล้า | 1.005 1 ชิ้น / 1.01 - 1.49 (ขั้น 0.01) 49 ชิ้น / 0.5 - 24.5 (ขั้น 0.5) 49 ชิ้น / 25 - 100 (ขั้น 25) 4 ชิ้น | ASME | 0 | ใช่ | 103 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | เหล็กกล้า | 1.005 1 ชิ้น / 1.01 - 1.49 (ขั้น 0.01) 49 ชิ้น / 0.5 - 24.5 (ขั้น 0.5) 49 ชิ้น / 25 - 100 (ขั้น 25) 4 ชิ้น | ASME | 1 | ใช่ | 103 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | ใช่ | เหล็กกล้า | 1.005 1 ชิ้น / 1.01 - 1.49 (ขั้น 0.01) 49 ชิ้น / 0.5 - 24.5 (ขั้น 0.5) 49 ชิ้น / 25 - 100 (ขั้น 25) 4 ชิ้น | ISO/DIN/JIS | 1 | ใช่ | 103 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | เหล็กกล้า | 1.005 1 ชิ้น / 1.01 - 1.49 (ขั้น 0.01) 49 ชิ้น / 0.5 - 24.5 (ขั้น 0.5) 49 ชิ้น / 25 - 100 (ขั้น 25) 4 ชิ้น | ASME | 2 | ใช่ | 103 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | เหล็กกล้า | 1.005 1 ชิ้น / 1.01 - 1.49 (ขั้น 0.01) 49 ชิ้น / 0.5 - 9.5 (ขั้น 0.5) 49 ชิ้น / 10 - 40 (ขั้น 10) 4 ชิ้น / 50 - 100 (ขั้น 25) 3 ชิ้น | ASME | 00 | ใช่ | 76 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | เหล็กกล้า | 1.005 1 ชิ้น / 1.01 - 1.49 (ขั้น 0.01) 49 ชิ้น / 0.5 - 9.5 (ขั้น 0.5) 49 ชิ้น / 10 - 40 (ขั้น 10) 4 ชิ้น / 50 - 100 (ขั้น 25) 3 ชิ้น | ASME | 0 | ใช่ | 76 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | ใช่ | เหล็กกล้า | 1.005 1 ชิ้น / 1.01 - 1.49 (ขั้น 0.01) 49 ชิ้น / 0.5 - 9.5 (ขั้น 0.5) 49 ชิ้น / 10 - 40 (ขั้น 10) 4 ชิ้น / 50 - 100 (ขั้น 25) 3 ชิ้น | ISO/DIN/JIS | 0 | ใช่ | 76 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | เหล็กกล้า | 1.005 1 ชิ้น / 1.01 - 1.49 (ขั้น 0.01) 49 ชิ้น / 0.5 - 9.5 (ขั้น 0.5) 49 ชิ้น / 10 - 40 (ขั้น 10) 4 ชิ้น / 50 - 100 (ขั้น 25) 3 ชิ้น | ASME | 1 | ใช่ | 76 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | ใช่ | เหล็กกล้า | 1.005 1 ชิ้น / 1.01 - 1.49 (ขั้น 0.01) 49 ชิ้น / 0.5 - 9.5 (ขั้น 0.5) 49 ชิ้น / 10 - 40 (ขั้น 10) 4 ชิ้น / 50 - 100 (ขั้น 25) 3 ชิ้น | ISO/DIN/JIS | 1 | ใช่ | 76 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | เหล็กกล้า | 1.005 1 ชิ้น / 1.01 - 1.49 (ขั้น 0.01) 49 ชิ้น / 0.5 - 9.5 (ขั้น 0.5) 49 ชิ้น / 10 - 40 (ขั้น 10) 4 ชิ้น / 50 - 100 (ขั้น 25) 3 ชิ้น | ASME | 2 | ใช่ | 76 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | ใช่ | เหล็กกล้า | 1.005 1 ชิ้น / 1.01 - 1.49 (ขั้น 0.01) 49 ชิ้น / 0.5 - 9.5 (ขั้น 0.5) 49 ชิ้น / 10 - 40 (ขั้น 10) 4 ชิ้น / 50 - 100 (ขั้น 25) 3 ชิ้น | ISO/DIN/JIS | 2 | ใช่ | 76 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | เหล็กกล้า | 1.005 1 ชิ้น / 1.01 - 1.09 (ขั้น 0.01) 9 ชิ้น / 1.1 - 1.9 (ขั้น 0.1) 9 ชิ้น / 1 - 24 (ขั้น 1) 24 ชิ้น / 25 - 100 (ขั้น 25) 4 ชิ้น | ASME | 0 | ใช่ | 47 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | เหล็กกล้า | 1.005 1 ชิ้น / 1.01 - 1.09 (ขั้น 0.01) 9 ชิ้น / 1.1 - 1.9 (ขั้น 0.1) 9 ชิ้น / 1 - 24 (ขั้น 1) 24 ชิ้น / 25 - 100 (ขั้น 25) 4 ชิ้น | ASME | 1 | ใช่ | 47 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | เหล็กกล้า | 1.005 1 ชิ้น / 1.01 - 1.09 (ขั้น 0.01) 9 ชิ้น / 1.1 - 1.9 (ขั้น 0.1) 9 ชิ้น / 1 - 24 (ขั้น 1) 24 ชิ้น / 25 - 100 (ขั้น 25) 4 ชิ้น | ASME | 2 | ใช่ | 47 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | ใช่ | เหล็กกล้า | 1.005 1 ชิ้น / 1.01 - 1.09 (ขั้น 0.01) 9 ชิ้น / 1.1 - 1.9 (ขั้น 0.1) 9 ชิ้น / 1 - 9 (ขั้น 1) 9 ชิ้น / 10 - 30 (ขั้น 10) 3 ชิ้น / 60 1 ชิ้น | ISO/DIN/JIS | 0 | ใช่ | 32 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | เหล็กกล้า | 1.005 1 ชิ้น / 1.01 - 1.09 (ขั้น 0.01) 9 ชิ้น / 1.1 - 1.9 (ขั้น 0.1) 9 ชิ้น / 1 - 9 (ขั้น 1) 9 ชิ้น / 10 - 30 (ขั้น 10) 3 ชิ้น / 60 1 ชิ้น | ASME | 1 | ใช่ | 32 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | ใช่ | เหล็กกล้า | 1.005 1 ชิ้น / 1.01 - 1.09 (ขั้น 0.01) 9 ชิ้น / 1.1 - 1.9 (ขั้น 0.1) 9 ชิ้น / 1 - 9 (ขั้น 1) 9 ชิ้น / 10 - 30 (ขั้น 10) 3 ชิ้น / 60 1 ชิ้น | ISO/DIN/JIS | 1 | ใช่ | 32 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | ใช่ | เหล็กกล้า | 1.005 1 ชิ้น / 1.01 - 1.09 (ขั้น 0.01) 9 ชิ้น / 1.1 - 1.9 (ขั้น 0.1) 9 ชิ้น / 1 - 9 (ขั้น 1) 9 ชิ้น / 10 - 30 (ขั้น 10) 3 ชิ้น / 60 1 ชิ้น | ISO/DIN/JIS | 2 | ใช่ | 32 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | เหล็กกล้า | 125, 150, 175 (ขั้น 25) 3 ชิ้น / 200, 250 (ขั้น 50) 2 ชิ้น / 300, 400, 500 (ขั้น 100) 3 ชิ้น | ASME | 00 | ใช่ | 8 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | ใช่ | เหล็กกล้า | 125, 150, 175 (ขั้น 25) 3 ชิ้น / 200, 250 (ขั้น 50) 2 ชิ้น / 300, 400, 500 (ขั้น 100) 3 ชิ้น | ISO/DIN/JIS | 0 | ใช่ | 8 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | เหล็กกล้า | 125, 150, 175 (ขั้น 25) 3 ชิ้น / 200, 250 (ขั้น 50) 2 ชิ้น / 300, 400, 500 (ขั้น 100) 3 ชิ้น | ASME | 1 | ใช่ | 8 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | ใช่ | เหล็กกล้า | 125, 150, 175 (ขั้น 25) 3 ชิ้น / 200, 250 (ขั้น 50) 2 ชิ้น / 300, 400, 500 (ขั้น 100) 3 ชิ้น | ISO/DIN/JIS | 1 | ใช่ | 8 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | เหล็กกล้า | 125, 150, 175 (ขั้น 25) 3 ชิ้น / 200, 250 (ขั้น 50) 2 ชิ้น / 300, 400, 500 (ขั้น 100) 3 ชิ้น | ASME | 2 | ใช่ | 8 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | ใช่ | เหล็กกล้า | 125, 150, 175 (ขั้น 25) 3 ชิ้น / 200, 250 (ขั้น 50) 2 ชิ้น / 300, 400, 500 (ขั้น 100) 3 ชิ้น | ISO/DIN/JIS | 2 | ใช่ | 8 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | เหล็กกล้า | 5 - 7 (ขั้น 1) 3 ชิ้น / 8, 10, 12 (ขั้น 2) 3 ชิ้น / 16, 20 (ขั้น 4) 2 ชิ้น | ASME | 0 | ใช่ | 8 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | เหล็กกล้า | 5 - 7 (ขั้น 1) 3 ชิ้น / 8, 10, 12 (ขั้น 2) 3 ชิ้น / 16, 20 (ขั้น 4) 2 ชิ้น | ASME | 1 | ใช่ | 8 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | เหล็กกล้า | ขนาด 1 2 ชิ้น | ISO/DIN/JIS | 0 | ใช่ | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | - | - | - | 0 | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | คาร์ไบด์ | Size.05 2 ชิ้น | ASME | 0 | ใช่ | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | คาร์ไบด์ | Size.05 2 ชิ้น | ASME | 1 | ใช่ | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | คาร์ไบด์ | ขนาด 1 2 ชิ้น | ASME | 0 | ใช่ | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | คาร์ไบด์ | ขนาด 1 2 ชิ้น | ASME | 1 | ใช่ | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | CERA | ขนาด 1 2 ชิ้น | ASME | 0 | ใช่ | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | CERA | ขนาด 1 2 ชิ้น | ASME | 1 | ใช่ | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | CERA | Size.05 2 ชิ้น | ASME | 0 | ใช่ | 2 | ||
฿ 999,999,999.00 | INCH SQUARE GAUGE BLOCCK SETS | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | CERA | Size.05 2 ชิ้น | ASME | 1 | ใช่ | 2 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง