1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ขากรรไกรแบนสำหรับเกจ SERIES 511 - ABSOLUTE Digimatic Bore Gages

GUAGE BLOCKS AND BLOCK SETS

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,950.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เกจวัด บล็อกและชุด บล็อค สำหรับการตั้งค่า
ค่าต้นทางหรือ ค่า หลัก (เป็นทางเลือก) สำหรับเกจ รู SERIES 511 - แบบสัมบูรณ์ Digimatic รู Gages

รหัสสินค้า
630030 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,950.00

฿ 3,941.28

GUAGE BLOCKS AND BLOCK SETS 1 ชิ้น 95 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค เขี้ยว แบน คลองเลื่อย เนื้อหา 1 คู่ (2 ชิ้น)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 630030 ในชุด ขากรรไกรแบนสำหรับเกจ SERIES 511 - ABSOLUTE Digimatic Bore Gages