(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•สามารถวัด ID (เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน) ได้ใกล้กับก้นหลุม
• หน้าสัมผัส คาร์ไบด์ มั่นใจได้ถึง ความทนทาน สูงและทนต่อการสึกหรอ
• ตัวจับชิ้นงาน มีขนาดใหญ่และกลวงเพื่อลดผลกระทบของความร้อนใน ตัวเครื่อง ในการวัดที่มี ความแม่นยำ สูง
•ตัวบ่งชี้ทางเลือกอาจถูกใช้แทนที่ที่แนะนำ(ตัวบ่งชี้และฝาครอบป้องกันบางอย่างไม่สามารถใช้กับเกจ รู เหล่านี้ ได้)
•สามารถ ก้านต่อขยาย เสริมเพื่อวัดหลุมลึกได้
•ตัวตรวจสอบค่าจ้าง รู และช่วงของการตั้งค่าแหวนที่มีอยู่เพื่อช่วยในการตั้งค่าประกันอย่างถูกต้องก่อนทำการวัด
เกจ รู รูตัน Mitutoyo เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการวัดขนาดด้านในที่ด้านล่างของรูบอดและรูที่มี ความแม่นยำ 4µm ทั่งแบบ เครื่องมือชนิดถอดสับเปลี่ยนได้ ได้ที่สร้างจาก เหล็กกล้า อัลลอยช่วยให้วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง รู ได้หลากหลาย โครงสร้าง ไกด์ ลูกตุ้มช่วยให้เลื่อนเกจวัดได้ง่ายขึ้นโดยไม่สูญเสีย ความแม่นยำ ระบบ หน้าสัมผัส สองจุดจะตรวจจับความผิดปกติทางเรขาคณิต เช่น วงรีและเท ทรงเรียว
รหัสสินค้า |
---|
511-436 |
511-437 |
511-437-20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | คลองเลื่อย เนื้อหา | กำลังวัด | ไกด์ บังคับ | ความแม่นยำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,934.00 ฿ 10,199.92 | BORE GAGE CG-35AX/2109SB-10 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 35-60 | รู: 511-416 / ไฟบอกสถานะ หมุน: 2109SB-10 (สำเร็จการศึกษา: 0.001 มม.) / ฝาครอบป้องกันวงแหวน: 21DZA000 / ทั่ง: 6 ชิ้น / แหวนรอง: Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น | 4 N หรือน้อยกว่า | 6 N หรือน้อยกว่า | - | ||
฿ 16,750.00 ฿ 11,435.23 | CGF-6X/2922SB | 1 ชิ้น | 46 วัน | 50-150 | รู: 511-417 / ไฟบอกสถานะ หมุนหมายเลข: 2109SB-10 (สำเร็จการศึกษา: 0.001 มม.) / ฝาครอบป้องกันวงแหวน: 21DZA000 / ทั่ง: 11 ชิ้น / แหวนรอง: Bits (-) 1 มม. 1.5 มม. 2 มม. 2.5 มม. 3 มม. 3.5 มม. 4 มม. 4 ชิ้น | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | - | ||
฿ 18,433.33 ฿ 13,012.09 | SCALE BORE GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50-150 | รู gage: 511-417 / ไฟบอกสถานะ การหมุน: 2109AB-10 (สำเร็จการศึกษา: 0.001 มม.)/ ฝาครอบป้องกันการหมุน: 21DZA000 / ทั่ง: 11 ชิ้น. / แหวนรอง: 4 ชิ้น | 5 N หรือน้อยกว่า | 10 N หรือน้อยกว่า | ± 4 µm |
กำลังโหลด …
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ของจุด หน้าสัมผัส | 1.2 มม | การวัดความลึก(มิลลิเมตร) | 150 มม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง