(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทั่งสำหรับเกจ รู SERIES 526
รหัสสินค้า |
---|
201414 |
201415 |
201416 |
201417 |
201418 |
201419 |
201420 |
201421 |
201422 |
201423 |
201424 |
201425 |
201426 |
201428 |
201429 |
201433 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ช่วงการวัด (มิลลิเมตร) | รหัส / สัญลักษณ์ / หมายเลขชิ้นส่วน | ความยาว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,940.00 ฿ 8,428.45 | ANVIL 1.0MM | 1 ชิ้น | 50 วัน | 0.95-1.15 มม. / .037-.045 " | 1 | 11.5 มม. / .45 " | ||
฿ 11,820.00 ฿ 8,343.74 | ANVIL 1.1MM 526S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.07-1.25 มม. / .042-.049 " | 1.1 | 11.5 มม. / .45 " | ||
฿ 11,719.00 ฿ 8,272.44 | ANVIL 1.2MM 526S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.17-1.35 มม. / .046-.053 " | 1.2 | 11.5 มม. / .45 " | ||
฿ 11,940.00 ฿ 8,428.45 | ANVIL 1.3MM 526S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.27-1.45 มม. / .050-.057 " | 1.3 | 11.5 มม. / .45 " | ||
฿ 11,940.00 ฿ 8,428.45 | ANVIL 1.4MM 526S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.37-1.55 มม. /054-.061 " | 1.4 | 11.5 มม. / .45 " | ||
฿ 9,015.00 ฿ 6,363.69 | ANVIL 1.75MM 526S | 1 ชิ้น | 2 วัน | 1.50-1.90 มม. / .060-.075 " | 1.75 | 17.5 มม. / .68 " | ||
฿ 9,366.67 ฿ 6,611.93 | ANVIL 2.00MM 526S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 1.80-2.20 มม. / .070-.085 " | 2 | 17.5 มม. / .68 " | ||
฿ 9,049.00 ฿ 6,386.78 | ANVIL 2.25MM 526S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.05-2.45 มม. / .080-.095 " | 2.25 | 17.5 มม. / .68 " | ||
฿ 7,569.00 ฿ 5,342.20 | ANVIL 2.50MM 526S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.25-2.75 มม. / .090-.105 " | 2.5 | 17.5 มม. / .68 " | ||
฿ 7,535.00 ฿ 5,318.96 | ANVIL 2.75MM | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.50-3.00 มม. / .100-.115 " | 2.75 | 22.5 มม. / .88 " | ||
฿ 7,833.68 ฿ 5,529.01 | MTY PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.75-3.25 มม. / .110-.125 " | 3 | 22.5 มม. / .88 " | ||
฿ 7,734.00 ฿ 5,458.66 | ANVIL 3.25MM 526S | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3.00-3.50 มม. / .120-.135 " | 3.25 | 22.5 มม. / .88 " | ||
฿ 7,667.00 ฿ 5,412.14 | ANVIL 3.50MM 526S | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.25-3.75 มม. / .130-.145 " | 3.5 | 22.5 มม. / .88 " | ||
฿ 7,167.00 ฿ 5,059.19 | MEASURING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.70-4.30 มม. / .145-.170 " | 4 | 32.0 มม. / 1.25 " | ||
฿ 7,127.00 ฿ 5,030.95 | MTY PARTS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.20-4.80 มม. / .165-.190 " | 4.5 | 32.0 มม. / 1.25 " | ||
฿ 7,009.00 ฿ 4,946.95 | ANVIL 6.50MM 526S | 1 ชิ้น | 2 วัน | 6.20-6.80 มม. / .245-.270 " | 6.5 | 32.0 มม. / 1.25 " |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง