(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การใช้งาน สากลสำหรับทุกทิศทาง(ไม่เพียง แต่ทิศทางของจุดวัดเท่านั้น
แต่ยังสามารถปรับทิศทางการวัดได้ 360 องศาโดยไม่ต้อง
ย้าย ไฟบอกสถานะ)
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | หมุน | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
กำลังวัด(N) | 0.3 หรือน้อยกว่า | สเปค | ครบ คลองเลื่อย | ความแม่นยำ | 8μm |
การสำเร็จการศึกษา | 0005 "/ 0.01 มม | อ่านหน้าปัด | 0-40-0 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 513-304GT ในชุด Dial test ไฟบอกสถานะ SERIES 513 - ชนิดยูนิเวอร์ซัล
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง