(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
•ตัวบ่งชี้ ID-SX ที่ การออกแบบ อย่างคุ้มค่าใช้แบตเตอรี่แบบปุ่ม
(SR44)และมาพร้อมกับฟังก์ชันขั้นต่ำเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
มีให้เลือกรุ่นต่างๆในกลุ่มผลิตภัณฑ์ให้เลือก 0.01 มม.
ความละเอียดการวัดตาม 0.001 มม. หรือนิ้ว
• เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันฝุ่น / น้ำ IP53 รุ่นที่ระบุด้านล่างยังมีฝุ่น IP53 /
สเปค เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันน้ำ:543-794 / 94B / 95 / 95B / 96 / 96B
• เซนเซอร์ ABS ( แบบสัมบูรณ์ ) ตัวบ่งชี้ Digimatic เหล่านี้ใช้กรรมสิทธิ์ของ mitutoyo
เซนเซอร์ ABS ( แบบสัมบูรณ์ ) ซึ่งทำให้สามารถเรียกคืนจุดกำเนิดได้
อุปกรณ์แหล่งจ่ายสิ่งนี้ทำให้ไม่จำเป็นต้องทำการคืนค่าดั้งเดิม
อุปกรณ์แหล่งจ่ายนอกจากนี้ เซนเซอร์ นี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่าความเร็วเกินกำหนด
ไม่เกิดข้อผิดพลาดซึ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ
•อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานแบตเตอรี่ปุ่มเดียว (SR44) ให้ต่อเนื่องประมาณ 20,000 ชั่วโมง
ใช้สำหรับรุ่น ความละเอียด for.0005” /0.01 มม.
ใช้ | รุ่นมาตรฐาน | วิธีการแสดงผล | ดิจิทัล | ช่วงการวัด(มิลลิเมตร) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
กำลังวัด(N) | 2.5 หรือน้อยกว่า | ความละเอียด | 0.001 มม | ความแม่นยำ (โดยรวม) | 0.003 มม |
ความแม่นยำ (ฮิสเทอรีซิส) | 0.002 มม | ความแม่นยำ (การ ความสามารถในการทวนซ้ำ) | 0.002 มม | อายุแบตเตอรี่ | 18,000 ชั่วโมง |
ประเภทหลัง | ด้วยการดึง | เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันฝุ่น / น้ำ | IP53 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 543-794 ในชุด ไดอัลเกจ, เครื่องมือวัดดิจิตอล ABSOLUTE ID-SX ซีรีส์ 543
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง