(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·การ เส้นตั้งฉาก: ภายใน 200 มม. ±0.2 มม.
· ไกด์ สำหรับการตัดไม้ แบบเหลี่ยม ประมาณ 150 มม. แผ่นกระดาน หน้าจั่ว End stopper ฯลฯ อย่างราบรื่น
·ขนาด: 252 × 200 × 30 mm
·น้ำหนัก: 159 g
·วัสดุหลัก: แมกนีเซียม
ขนาด | 252×200×30mm | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | แมกนีเซียม | ความตั้งฉาก | ภายใน 200 มม. ±0.2 มม. |
---|---|---|---|---|---|
น้ำหนัก | 159g |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA851X-11 ในชุด ไกด์ เลื่อยวงเดือน ตัดไม้ 5 นิ้ว แผ่นกระดาน จั่ว End stopper ฯลฯ อย่างราบรื่น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง