(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ความยาวสายไฟ: 1.1 m
·แอปพลิเคชัน: การวัดทั่วไป
·ช่วงการวัด: -100/700°C
·ขนาด เซนเซอร์: เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.2 × 250 มม.
ขนาด เซนเซอร์(mm) | ø 3.2×250mm | ความยาวสายไฟ(m) | 1.1m | ช่วงการวัด | —100 ถึง 700°C |
---|---|---|---|---|---|
การประยุกต์ใช้งาน | การวัดทั่วไป |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA701SA-206 ในชุด [สำหรับ EA701SA-10,20] เซนเซอร์ สำหรับการวัดทั่วไป
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง