(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

250 มม. ตัว เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน แขน สไลด์ (2- เขี้ยว / ปากบาง)

250 มม. ตัว เครื่องมือถอดพูเล่และลูกปืน แขน สไลด์ (2- เขี้ยว / ปากบาง)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาปลีก]
    หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อแสดงราคาล่าสุด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA500CE-250

รหัสรุ่น
EA500CE-250
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 54,164.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ทำจาก เหล็กกล้า เยอรมัน
· แขนรูปทรงเพรียวบางทำให้เหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
· เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด: 250 mm
· ความลึกของ แขน : 200 mm
· น้ำหนัก: 6.8 กก.

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA500CE-250

รหัสรุ่น
EA500CE-250
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 54,164.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1