1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SOMTA NDX JOBBER DRILLS - HEAVY DUTY_177-SO (SET)

DRILL

SOMTA NDX JOBBER DRILLS - HEAVY DUTY_177-SO (SET)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,466.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใช้สำหรับเจาะเหล็กทนแรงดึงสูงและวัสดุอื่น ๆ ที่เจาะยาก

รหัสสินค้า
1770025-SO
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งปริมาณ

฿ 4,466.00

DRILL 1 ชิ้น 5 วัน 25 pics. (1 - 13 x 0.5 มม.)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) หมายเลข เครื่องมือ 1770025-SO
ปริมาณ 25 pics. (1 - 13 x 0.5 มม.)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1770025-SO ในชุด SOMTA NDX JOBBER DRILLS - HEAVY DUTY_177-SO (SET)