(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอก ดอกไขควง แมงมุมSPD-2110
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
    ฿ 305.46 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SPD-2110-2
SPD-2110-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปริมาณบิต

฿ 305.46

DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 2- PCคลองเลื่อย

฿ 609.91

DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 5- PCคลองเลื่อย

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิดปลาย
    บวก (+)
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    110
  • ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว
    คลองเลื่อย อะไหล่
  • ขนาดปลาย/ฟิลลิป (+)
    หมายเลข 2
  • มี แม่เหล็ก ที่ ปลาย ใบมีดลบคม
    ที่รวมอยู่
  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    8 × 110 × 8
  • สเปค
    รองรับการใช้งาน แม่เหล็ก 18 V
  • วัสดุ
    เหล็กกล้าชนิดพิเศษ เกรด สูง (60HRC)
  • หมายเหตุ 1
    ใช้ แรงบิด เหมาะสมตามคู่มือการใช้งานของ ไขควงอิมแพค
  • น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์(ก.)
    25

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ไขควงอิมแพค พร้อมการ การชุบผิว × กระบวนการอบสี

รหัสรุ่น
SPD-2110-2
SPD-2110-5
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ปริมาณบิต

฿ 305.46

DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 2- PCคลองเลื่อย

฿ 609.91

DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 5- PCคลองเลื่อย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1