1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับชนิดวงล้อขนาดกะทัดรัดจาก GREATTOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 556.09/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· จำนวนเฟือง: 72
· มุมป้อน: 5°
· กระบวนการเตรียมผิว: กระจก
· รายละเอียดจำเพาะ: กลไกยึดลูกบล็อก
[การใช้งาน]
· สำหรับขันและถอดโบลท์และนัทโดยใช้ลูกบล็อก ฯลฯ

รหัสสินค้า
478139155
478139156
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
JAN Code น้ำหนัก
(ก.)

฿ 556.09

WRENCH 1 ชิ้น 31 วัน 1262020.5490478139155490

฿ 655.11

WRENCH 1 ชิ้น 31 วัน 1952627.54904781391561220

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

หมายเลข เฟือง/เกียร์(ฟัน) 72 มุม ป้อน(ระดับ) 5 วัสดุ ตัวสินค้าหลัก: เหล็กกล้าวานาเดียมโครเมี่ยม
สเปค กระบวนการเตรียมผิว: กระจก, กลไกยึดลูกบล็อก