(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ที่ โฮลเดอร์ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ GREATTOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ GTSH-38

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว อื่น ๆ
  • มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (มม.)
    9.5 (ไดรฟ์ 3/8 ")
รหัสรุ่น
GTSH-38
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 237.41

WRENCH 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· โฮลเดอร์: 8 ส่วน
·ไดรฟ์ แบบเหลี่ยม: 9.5 mm (ไดรฟ์ 3/8")
· ความยาวรวม: ประมาณ 240 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 52 ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับจัดเก็บ ช่องเสียบ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ GTSH-38

  • แยกตามผลิตภัณฑ์เดี่ยว/ชุด
    วัตถุ เดียว อื่น ๆ
  • มุม แทรก (การวัด เพลา เมื่อ สว่านไฟฟ้า) (มม.)
    9.5 (ไดรฟ์ 3/8 ")
รหัสรุ่น
GTSH-38
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 237.41

WRENCH 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1