(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
62-8611-01 |
62-8611-02 |
62-8611-03 |
62-8611-04 |
62-8611-05 |
62-8611-06 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | มิติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,025.32 ฿ 5,552.11 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4L | ø 180×H180mm | ||
฿ 7,680.23 ฿ 6,081.21 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 7L | ø 210×H210mm | ||
฿ 8,569.72 ฿ 6,798.36 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10L | ø 240×H240mm | ||
฿ 9,271.67 ฿ 7,358.92 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 15L | ø 270×H270mm | ||
฿ 9,973.62 ฿ 7,920.05 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20L | ø 300×H300mm | ||
฿ 11,752.01 ฿ 9,321.69 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25L | ø 330×H330mm |
[คุณสมบัติ]
· ภาชนะ สเตนเลส มี มือจับ แบบพับได้ที่ด้านล่างเพื่อให้ แบบเอียงได้ ภาชนะ ได้ง่ายขึ้น
· สะดวกในการขนย้ายและป้อน วัสดุ
รหัสรุ่น |
---|
62-8611-01 |
62-8611-02 |
62-8611-03 |
62-8611-04 |
62-8611-05 |
62-8611-06 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความจุ | มิติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,025.32 ฿ 5,552.11 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 4L | ø 180×H180mm | ||
฿ 7,680.23 ฿ 6,081.21 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 7L | ø 210×H210mm | ||
฿ 8,569.72 ฿ 6,798.36 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10L | ø 240×H240mm | ||
฿ 9,271.67 ฿ 7,358.92 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 15L | ø 270×H270mm | ||
฿ 9,973.62 ฿ 7,920.05 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 20L | ø 300×H300mm | ||
฿ 11,752.01 ฿ 9,321.69 |
STAINLESS STEEL TANKS | 1 ชิ้น | 14 วัน | 25L | ø 330×H330mm |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง