1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไขควงไฟฟ้าแบบไร้แปรง ซีรีส์ BL

HIO POWER TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/06/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 25,845.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ มอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน ที่แข็งแกร่งมากเพื่อ ความทนทาน และเสถียรภาพที่ดีขึ้น
·ไม่มีการปล่อยอนุภาค คาร์บอน ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมที่สะอาด
· ความทนทาน ดีขึ้นอย่างมากหมายความว่าค่า งานซ่อมบำรุง จะลดลงอย่างมาก
·ลดอุณหภูมิของ มอเตอร์ ขึ้นประมาณ 30% ข้อต่อลด ปัญหาที่เกิดจากความร้อน
·การหมุนความเร็วสูงช่วยลดเวลาในการขันและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

รหัสสินค้า
BL-5020 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 25,845.00

฿ 20,676.00

HIO POWER TOOL 1 ชิ้น 25 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงบิด เอาต์พุต(น·ม) 0.5 ถึง 2 วิธีการเริ่มต้น สำหรับทั้งผลัก / ก้านโยก ความเร็วในการหมุน(min⁻¹) สูง: 750 ต่ำ: 500
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 207 เส้นผ่าศูนย์กลางของ ตัวเครื่อง(มิลลิเมตร) (ไม่เป็นวงกลม) สูงสุด: ⌀38 ต่ำสุด: ⌀32 การแปลง แรงบิด การปรับแบบไม่ต่อเนื่อง
ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ บิต ก้าน HIOS (มาตรฐาน) H5 และ 5HEX ( ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ แบบคู่) บิต ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ hex ก้าน 1 / 4HEX แหล่งจ่ายไฟที่รองรับ T-45BL,T-70BL

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BL-5020 ในชุด ไขควงไฟฟ้าแบบไร้แปรง ซีรีส์ BL