(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ดอกสว่าน สว่าน การเคลือบผิว แบบคมด้านเดียวสามารถตั้งศูนย์และลบมุมพร้อมกันได้ [คุณสมบัติ]·สามารถรับความหยาบ พื้นผิว ที่ดีได้โดยการปรับปรุง ความแม่นยำ ด้วย รูปทรง ที่มีขอบด้านเดียว · การออกแบบ ที่มีความแข็งแกร่งสูงทำให้สามารถตัดและ งานตัดเซาะร่อง ด้วยความเร็วสูง ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PZ63.00ZNETZ |
PZ64.00ZNETZ |
PZ66.00ZNETZ |
PZ68.00ZNETZ |
PZ610.0ZNETZ |
PZ612.0ZNETZ |
PZ616.0ZNETZ |
PZ620.0ZNETZ |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 847.74 | HSS_POINT DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 0.5 | 35 | - | ||
฿ 766.06 | HSS_POINT DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 1 | 35 | 4 | ||
฿ 852.77 | HSS_POINT DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2 | 45 | 6 | ||
฿ 1,047.48 | HSS_POINT DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 2.5 | 50 | 8 | ||
฿ 1,355.61 | HSS_POINT DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 3 | 55 | 10 | ||
฿ 1,740.00 | HSS_POINT DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | - | 65 | 12 | ||
฿ 2,598.19 | HSS_POINT DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 4 | - | - | ||
฿ 3,974.71 | HSS_POINT DRILLS | 1 ชิ้น | 19 วัน | 5 | - | - |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) / การทําแชมเฟอร์ หลุม / Chamfering / แนวนอน / ร่อง V | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 60 | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้า / สเตนเลส / อะลูมิเนียม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | ใบมีดลบคม เดี่ยว | ใบมีดต่อพ่วง Y/N | มี | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
การเคลือบผิว Y/N | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง