(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·จอแสดงผล LED มองเห็นได้ง่าย
· ฟังก์ชั่น แก้ไขการแสดงอุณหภูมิ
·สามารถเลือกการแสดงผลจำนวนเต็ม / จุดทศนิยมได้ตามการ การใช้งาน
·สามารถเลือก เซนเซอร์ แพลทินัม / เทอร์โมคัปเปิล ได้ตามการ การใช้งาน
· เคส ใสทำให้กัน ป้องกันหยดน้ำ และกัน ทนน้ำมัน
รหัสสินค้า |
---|
SN-2300SH |
SN-320PK-00 |
SN-320PK-K01 |
SN-320PK-P01-2 |
SN-320PK-P01-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°ค) | ฟังก์ชั่นป้องกันหยดน้ำและกันน้ำ | ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน (°ค) | ความละเอียด | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) | ความแม่นยำ การวัด | ขนาด (มิลลิเมตร) | รอบการวัด | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ความยาวสายไฟ (ม.) | น้ำหนัก | พาวเวอร์ซัพพลาย | ส่วนตรวจจับอุณหภูมิ | ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | สรุป | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 999,999,999.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | - | - | - | - | 90 (ก) × 250 (ส) × 29 (ล) | - | - | - | - | - | - | - | - | ที่เก็บเซนเซอร์ | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | THERMOMETER | 1 ชิ้น | ขอราคา | เทอร์โมมิเตอร์ (ชนิด เซนเซอร์ ภายนอก) | -50 ถึง +300 | ป้องกันหยดน้ำ | -10 ถึง +50 | 0.1 ° C หรือ 1 ° C | 100 (ก) × 195 (ส) × 60 (ล) | แพลทินัม: ± (ใหญ่กว่าระหว่าง 0.3% ของ ค่า แสดงหรือ 0.8 ° C) + 1 หลัก เทอร์โมคัปเปิล: ± (ใหญ่กว่าระหว่าง 0.3% ของ ค่า แสดงหรือ 2 ° C) + 1 หลัก * ไม่รวมระยะขอบ เซนเซอร์ ของข้อผิดพลาด | - | ประมาณ 1 วินาที | - | ประมาณ 2 (ไม่รวม สายพาวเวอร์) | ประมาณ 500 g | 100 V AC (50/60 เฮิร์ตซ์) | ตัวต้านทาน การวัดอุณหภูมิแบบแพลทินัม K เทอร์โมคัปเปิล | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ เท่านั้น | - | คู่มือการใช้งาน แคลมป์ยึด NK × 2 ชิ้น สกรู × 4 ชิ้น | ||
฿ 999,999,999.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | -50 ถึง +300 | - | - | - | - | ใหญ่กว่าระหว่าง± 2.5 ° C หรือ± 0.75% ของอุณหภูมิที่วัดได้ | ส่วนตรวจจับอุณหภูมิ: ปลาย ø2, ฐานรอง/แผ่นรอง ø2.3× 80 | - | IPX6 | ประมาณ 2 | - | - | เทอร์โมคัปเปิล SK, ปลาย แหลม | เทอร์โมคัปเปิล เซนเซอร์ 2 ม | ตัวจับชิ้นงาน ทนความร้อน: 80°C | - | ||
฿ 999,999,999.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | -50 ถึง +300 | - | - | - | - | ±(0.3 ° C + 0.005 | t |) ° C * | t | เป็น ค่า แสดงโดยไม่คำนึงถึงสัญลักษณ์ + หรือ - | ส่วนตรวจจับอุณหภูมิ: ปลาย ø2, ฐานรอง/แผ่นรอง ø2.3× 80 | - | IPX6 | ประมาณ 2 | - | - | ตัวต้านทาน อุณหภูมิแพลทินัมการวัด pt1000 ω ปลาย แหลม | เซนเซอร์ 2 เซนเซอร์ (สีเทา) | ตัวจับชิ้นงาน ทนความร้อน: 80°C | - | ||
฿ 999,999,999.00 | SENSOR | 1 ชิ้น | ขอราคา | อุปกรณ์เสริม อื่น ๆ | -50 ถึง +300 | - | - | - | - | ±(0.3 ° C + 0.005 | t |) ° C * | t | เป็น ค่า แสดงโดยไม่คำนึงถึงสัญลักษณ์ + หรือ - | ส่วนตรวจจับอุณหภูมิ: ปลาย ø2, ฐานรอง/แผ่นรอง ø2.3× 80 | - | IPX6 | ประมาณ 3 | - | - | ตัวต้านทาน อุณหภูมิแพลทินัมการวัด pt1000 ω ปลาย แหลม | เซนเซอร์ 3 เซนเซอร์ (สีเทา) | ตัวจับชิ้นงาน ทนความร้อน: 80°C | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง