(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· คลองเลื่อย ผลิตภัณฑ์ ของซีรีส์นี้ประกอบด้วย ตัวเครื่อง หลัก ใบรับรองการสอบเทียบ รายงาน อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และแผนผัง ระบบ การตรวจสอบย้อนกลับ แท่นชั่งน้ำหนัก เครื่องชั่งดิจิทัลแบบ ป้องกันฝุ่นละออง กันน้ำ และกันฝุ่น สเกลวัด รีส์ HV-C/HV-CP พร้อม เอกสาร การสอบเทียบ JCSS · [คุณสมบัติ] พร้อมไฟ วงจรเปรียบเทียบ เครื่องวัดระดับน้ำ 5 สี 3 สี + แป้นตัวเลข · ป้องกันฝุ่นละออง / Class กันน้ำ IP65 สำหรับการชั่งน้ำหนัก แท่นชั่ง · สามช่วงในการทำงาน 3 ครั้ง · ซีรีส์ HV-CP มี เครื่องพิมพ์ แบบฝัง · หน่วยชั่งน้ำหนักล้างทำความสะอาดได้, Class ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ IP65 · มี ฝาครอบป้องกัน ไวนิล สำหรับหน่วยแสดงผล · หน่วยแสดงผลสามารถปรับขึ้นได้ 4 ระดับ · ไฟ วงจรเปรียบเทียบ สี 5 เครื่องวัดระดับน้ำ 3 สีที่อ่านง่าย · การตั้งค่าขีดจำกัดบนและล่างสำหรับงานคัดแยก · ความยาว สายไฟ จากแท่นชั่งน้ำหนักไปยังจอแสดงผล: HV-15KC (CP) 1.5 ม., HV-60KC (CP)/HV-200KC (CP) 2.5 ม. · รุ่น CP มี เครื่องพิมพ์ แบบฝัง · ซีรีส์ HV-C สามารถใช้พลังงานจาก ถ่าน และ พาวเวอร์ซัพพลาย AC (ลึก × 4 ชิ้น)
รหัสสินค้า |
---|
HV15KC-JA-00J00 |
HV15KCP-JA-00J00 |
HV60KC-JA-00J00 |
HV60KCP-JA-00J00 |
HV200KC-JA-00J00 |
HV200KCP-JA-00J00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | แบตเตอรี่เซลล์แห้ง | ขนาด แผ่นเพลท วัด D (มิลลิเมตร) | ขนาด แผ่นเพลท วัด W (มิลลิเมตร) | สเปค | มิติ ภายนอก (W) (มิลลิเมตร) | ขนาดภายนอก (D) (มิลลิเมตร) | ขนาดภายนอก (H) (มิลลิเมตร) | ค่า (ชิ้น) | แสดงรายละเอียดขั้นต่ำ | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34,043.93 ฿ 23,146.47 | SCALE | 1 ชิ้น | 61 วัน | 3,000/6,000/15,000 | ไม่มี | 250 | 250 | รุ่นมาตรฐาน | 275 | 474 | 368 | 150,000 | 0.001 กก. / 0.002 กก. / 0.005 กก | ประมาณ 7 | ||
฿ 48,517.09 | SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 3,000/6,000/15,000 | มี | 250 | 250 | ด้วย เครื่องพิมพ์ แบบฝัง | 275 | 474 | 368 | 150,000 | 0.001 กก. / 0.002 กก. / 0.005 กก | ประมาณ 7 | ||
฿ 36,235.53 | SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 15,000/30,000/60,000 | ไม่มี | 424 | 330 | รุ่นมาตรฐาน | 330 | 621 | 771 | 120,000 | 0.005 กก. / 0.01 กก. / 0.02 กก | 11 | ||
฿ 50,708.69 | SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 15,000/30,000/60,000 | มี | 424 | 330 | ด้วย เครื่องพิมพ์ แบบฝัง | 330 | 621 | 771 | 120,000 | 0.005 กก. / 0.01 กก. / 0.02 กก | 11 | ||
฿ 45,523.25 | SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 60,000/150,000/220,000 | ไม่มี | 530 | 390 | รุ่นมาตรฐาน | 390 | 712 | 773 | 110,000 | - | ประมาณ 17 | ||
฿ 61,564.34 | SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 60,000/150,000/220,000 | มี | 530 | 390 | ด้วย เครื่องพิมพ์ แบบฝัง | 390 | 712 | 773 | 110,000 | - | ประมาณ 17 |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | มี | รายละเอียดของประสิทธิภาพการ กัน ป้องกันฝุ่นละออง และ กันน้ำ | IP65 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง