1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
HT Series Compact สเกลวัด / HT Series ค่า Pack พร้อมเอกสารการสอบเทียบ JCSS

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,514.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ นี้มาพร้อมกับเอกสารการสอบเทียบ JCSS (ใบรับรองการสอบเทียบและบันทึกประสิทธิภาพ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ) ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอใบรับรองเว้นว่างไว้

รายละเอียดสินค้า

HT Series Compact สเกลวัด / HT Series ค่า Pack พร้อมเอกสารการสอบเทียบ JCSS
[คุณสมบัติ]
·มาพร้อม เคส อเนกประสงค์สำหรับจัดเก็บ
·สามารถถอดและล้างกระทะด้านบนได้
·สามารถจัดเก็บโดยการซ้อนกัน
· ฟังก์ชั่น Tare ช่วยให้สามารถ คลองเลื่อย แสดงผลเป็นศูนย์โดยวาง ภาชนะ ไว้บนเครื่อง สเกลวัด >
· ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ
·ปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งาน 5 นาที (สามารถปิด คุณสมบัติ นี้ได้)
·ใช้ พาวเวอร์ซัพพลาย 2 วิธี: หม้อแปลงกระแสสลับ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) หรือ ถ่าน เซลล์แห้ง (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
·ชุดสุด ค่า ประกอบด้วยกระทะสแตนเลส หม้อแปลงกระแสสลับ เคส เก็บของและ ถ่าน ทดลอง

รหัสสินค้า
HT3000-JA-00J00
HT3000-JAC-00J00
HT300-JA-00J00
HT5000-JA-00J00
HT500-JA-00J00
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ก.)
จอแสดงผลขั้นต่ำ
(ก.)

฿ 2,514.00

SCALE 1 ชิ้น 61 วัน 31001

฿ 11,653.42

SCALE 1 ชิ้น 45 วัน 31001

฿ 2,514.00

SCALE 1 ชิ้น 61 วัน 3100.1

฿ 2,857.00

SCALE 1 ชิ้น 61 วัน 51001

฿ 2,857.00

SCALE 1 ชิ้น 61 วัน 5100.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิด ตัวเครื่อง หลัก รูปทรง แผ่นเพลท วัด แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง มี ขนาด แผ่นเพลท วัด D(มิลลิเมตร) 130 ขนาด แผ่นเพลท วัด W(มิลลิเมตร) 132