(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สเกลวัด ดิจิตอล SH ซีรี่ส์พร้อมเอกสารการสอบเทียบ JCSS
[คุณสมบัติ]
· สเกลวัด งานที่มีประโยชน์พร้อม ความละเอียด 1 / 2,000
·ชั่งน้ำหนัก ความแม่นยำ สูงได้ง่ายในห้องปฏิบัติการโรงงานฟาร์มห้องครัว ฯลฯ
·การ การออกแบบ พกพาสะดวกพร้อมที่ มือจับ
·ความสูงโดยรวมต่ำเพื่อความสะดวกในการขนถ่ายวัตถุที่จะชั่ง
·จอ LCD ขนาดใหญ่ความสูง ตัวอักษร 25 มม
·ฟังก์ชั่นปิดเครื่องอัตโนมัติ: ปิดโดยอัตโนมัติหลังจากไม่ได้ใช้งาน 5 นาที (คุณสมบัตินี้สามารถปิดได้)
· ฟังก์ชั่น Tare ช่วยให้สามารถ คลองเลื่อย แสดงผลเป็นศูนย์โดยวาง ภาชนะ ไว้บนเครื่อง สเกลวัด
·ตัวเลือก พาวเวอร์ซัพพลาย : หม้อแปลงกระแสสลับ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) หรือ ถ่าน เซลล์แห้ง (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
รหัสสินค้า |
---|
SH12KN-JA-00J00 |
SH20KN-JA-00J00 |
SH30KN-JA-00J00 |
SH1000N-JA-00J00 |
SH2000N-JA-00J00 |
SH5000N-JA-00J00 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (ก.) | ความจุ (กิโลกรัม) | แสดงรายละเอียดขั้นต่ำ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,728.40 | SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 12000 | 12 | 0.005 กก | ||
฿ 14,664.39 | SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 20000 | 20 | 0.01 กก | ||
฿ 16,835.36 | SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 30000 | 30 | 0.02 กก | ||
฿ 9,728.40 | SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1000 | 1 | - | ||
฿ 9,728.40 | SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 2000 | 2 | - | ||
฿ 9,728.40 | SCALE | 1 ชิ้น | 45 วัน | 5000 | 5 | - |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นหลัก | เครื่องชั่งน้ำหนัก | ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก | รูปทรง แผ่นเพลท วัด | แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม |
---|---|---|---|---|---|
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง | มี | ขนาด แผ่นเพลท วัด D(มิลลิเมตร) | 190 | ขนาด แผ่นเพลท วัด W(มิลลิเมตร) | 230 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง