1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เอกสาร EJ-B สมดุล JCSS สอบเทียบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,688.01/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ผลิตภัณฑ์ นี้มาพร้อมกับเอกสารการสอบเทียบ JCSS (ใบรับรองการสอบเทียบและบันทึกประสิทธิภาพ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ) ชื่อและที่อยู่ของผู้ขอใบรับรองเว้นว่างไว้

รายละเอียดสินค้า

เอกสาร EJ-B สมดุล JCSS สอบเทียบ
[คุณสมบัติ]
·กลุ่ม ผลิตภัณฑ์ หลากหลายพร้อม อินเตอร์เฟซ มีให้เลือกมากมาย (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) และ พาวเวอร์ซัพพลาย
·สำหรับการ ชั่ง นาที สเกลวัด 1 มก. จนถึงการชั่งน้ำหนักความจุขนาดใหญ่สูงสุด 6.1 กก. เลือก รุ่น เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กับการ การใช้งาน
นอกจากนี้ยังมีรุ่น ความละเอียด
· 14 รุ่นที่มีความจุตั้งแต่ 120 ก. ถึง 6,100 ก. และ จอแสดงผล ขั้นต่ำตั้งแต่ 1 มก. ถึง 0.1 ก
·เลือกอินเทอร์เฟซ (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) ที่เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของคุณ
·สามารถใช้ หม้อแปลงกระแสสลับ ให้มาหรือ ถ่าน เซลล์แห้ง (ขนาด AA × 4 ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
· ฟังก์ชั่น แสดงผล วงจรเปรียบเทียบ ที่สะดวกในการจัดเรียงงาน
(ไม่รวม EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B)
·สามารถ สวิตช์ ระหว่าง 3 จอแสดงผล: น้ำหนักปริมาณและเปอร์เซ็นต์
· โหมด แสดง "ct: <carat> / mom: <momme>" สำหรับการชั่งน้ำหนักเครื่องประดับและไข่มุก
(EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B เท่านั้น)
·มีกระเป๋าใส่ที่สะดวกแยกจำหน่าย
(ไม่สามารถใช้กับ EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B)
·สามารถวางซ้อนกันได้ถึง 4 ยูนิตสะดวกในการจัดเก็บหลายยูนิต
(ไม่รวม EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B)
จอแสดงผลขนาดใหญ่ที่มีความสูง ตัวอักษร 16 มม. และไฟพื้นหลังที่สามารถ คลองเลื่อย เป็นเปิดหรือปิดได้
·มีตัวป้องกันลมแบบพลาสติก (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) สำหรับการชั่งน้ำหนักที่มี ความแม่นยำ สูง
(มาพร้อมกับ EJ-123B / EJ-303B)
·ใช้ถาดชั่งสแตนเลส SUS304 ที่ป้องกันสนิมและสิ่งสกปรก

รหัสสินค้า
EJ120B-JA-00J00
EJ123B-JA-00J00
EJ1500B-JA-00J00
EJ2000B-JA-00J00
EJ200B-JA-00J00
EJ3000B-JA-00J00
EJ300B-JA-00J00
EJ303B-JA-00J00
EJ4100B-JA-00J00SALE
EJ410B-JA-00J00SALE
EJ6100B-JA-00J00SALE
EJ610B-JA-00J00SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ก.)
จอแสดงผลขั้นต่ำ
(ก.)
น้ำหนักเดี่ยวขั้นต่ำนับได้
(ก.)
รูปทรง แผ่นเพลท วัด ขนาด แผ่นเพลท วัด D
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท วัด (φ)
(มิลลิเมตร)
ขนาด แผ่นเพลท วัด W
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก (D)
(มิลลิเมตร)
ขนาดภายนอก (H)
(มิลลิเมตร)
ค่า
(ชิ้น)
การแสดงผลขั้นต่ำ
(%)
แสดง มวล ขั้นต่ำที่ลงทะเบียน 100%
(ก.)

฿ 18,688.01

BALANCE 1 ชิ้น 61 วัน 1200.010.01หัว แบบกลม หัวเทเปอร์-110-2085912,0000.1-1

฿ 25,977.60

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 1200.0010.001หัว แบบกลม หัวเทเปอร์-110-211131120,0000.01แผง LCD 7 ส่วนมีไฟส่องหลัง (ความสูงของ ตัวอักษร 16 มม.) และแสดงกรัม (กรัม) ชิ้น (ปริมาณ)% (เปอร์เซ็นต์) กะรัต (กะรัตสำหรับเครื่องประดับ) และแม่ (มอมเม่สำหรับไข่มุก)0.1

฿ 19,320.00

BALANCE 1 ชิ้น 61 วัน 1,5000.10.1แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม140-1272085915,0000.1-10

฿ 19,070.36

BALANCE 1 ชิ้น 61 วัน 2,1000.10.1แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม140-1272085921,0000.1-10

฿ 19,049.84

BALANCE 1 ชิ้น 61 วัน 2100.010.01หัว แบบกลม หัวเทเปอร์-110-2085921,0000.1-1

฿ 19,449.29

BALANCE 1 ชิ้น 61 วัน 31000.10.1แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม140-1272085931,0000.1-10

฿ 19,415.09

BALANCE 1 ชิ้น 61 วัน 3100.010.01หัว แบบกลม หัวเทเปอร์-110-2085931,0000.1-1

฿ 26,701.26

BALANCE 1 ชิ้น 45 วัน 3100.0010.001หัว แบบกลม หัวเทเปอร์-110-211131310,0000.01แผง LCD 7 ส่วนมีไฟส่องหลัง (ความสูงของ ตัวอักษร 16 มม.) และแสดงกรัม (กรัม) ชิ้น (ปริมาณ)% (เปอร์เซ็นต์) กะรัต (กะรัตสำหรับเครื่องประดับ) และแม่ (มอมเม่สำหรับไข่มุก)0.1

฿ 20,172.95

฿ 10,027.97

BALANCE 1 ชิ้น 61 วัน 4,1000.10.1แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม140-1272085941,0000.1-10

฿ 20,862.41

฿ 10,026.47

BALANCE 1 ชิ้น 61 วัน 4100.010.01หัว แบบกลม หัวเทเปอร์-110-2085941,0000.1-1

฿ 23,067.58

฿ 10,666.45

BALANCE 1 ชิ้น 61 วัน 6,1000.10.1แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม140-1272085961,0000.1-10

฿ 24,480.70

฿ 10,666.24

BALANCE 1 ชิ้น 61 วัน 6100.010.01หัว แบบกลม หัวเทเปอร์-110-2085961,0000.1-1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิด ตัวเครื่อง หลัก แบตเตอรี่เซลล์แห้ง มี
มิติ ภายนอก (W)(มิลลิเมตร) 190