1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่อง สเกลวัด ดิจิตอลซีรีส์ HT-CL พร้อมไฟ วงจรเปรียบเทียบ

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,669.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ทุกรุ่นมีไฟ วงจรเปรียบเทียบ 3 สีเป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
·รวม ฟังก์ชั่น "การลบภาชนะ" ที่ลบน้ำหนักของ ภาชนะ
·การชั่งน้ำหนักแบบสุ่มตัวอย่าง (การชั่งน้ำหนักการลบ) สามารถทำได้
·เคสประหยัดพื้นที่เมื่อจัดเก็บ
· 2 วิธีการ พาวเวอร์ซัพพลาย ให้เลือก[หม้อแปลงกระแสสลับ (รวม)หรือ ถ่าน AA × 4 (ขายปลีก/แยกจำหน่าย)]
· ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ(สามารถเปิดและปิด ฟังก์ชั่น ได้ในการตั้งค่า)
·หน่วยแสดงผล:g (กรัม) / กะรัต (กะรัต) / N (นิวตัน)
·มีแถบสี 3 แถบ (แดงเขียวและส้ม) บนถาดชั่งสิ่งเหล่านี้สามารถใช้เพื่อจัดเรียง สเกลวัด ตามวัตถุประสงค์เจ้าของจุดใช้งาน ฯลฯ

รหัสสินค้า
HT-3000CL
HT-300CL
HT-5000CL
HT-500CL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(ก.)
จอแสดงผลขั้นต่ำ
(ก.)

฿ 5,669.56

SCALE 1 ชิ้น 61 วัน 31001

฿ 5,813.61

SCALE 1 ชิ้น 61 วัน 3100.1

฿ 6,393.22

SCALE 1 ชิ้น 61 วัน 51001

฿ 6,393.22

SCALE 1 ชิ้น 61 วัน 5100.1

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอพพลิเคชั่นหลัก เครื่องชั่งน้ำหนัก ชนิด ตัวเครื่อง หลัก รูปทรง แผ่นเพลท วัด แผ่นเพลท แบบเหลี่ยม
แบตเตอรี่เซลล์แห้ง มี ขนาด แผ่นเพลท วัด D(มิลลิเมตร) 130 ขนาด แผ่นเพลท วัด W(มิลลิเมตร) 132