(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
บิตถอด สกรู หัวหกเหลี่ยม แบบ ถอดได้

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

(i)ข้อควรระวัง

  • อย่าใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้ในสถานที่ที่ วัสดุ ยึดด้วย สกรู อาจเสียหายหรือเสียรูปอันเป็นผลมาจากการตอกห้ามใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้กับชิ้นส่วนไฟฟ้าตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้กับ สกรู ที่มีขนาดตรงกันสวมแว่นตาป้องกัน / เฟือง/เกียร์ นิรภัยขณะทำงานห้ามใช้ ผลิตภัณฑ์ นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์และการใช้งานที่กำหนดไว้
  • เริ่ม :
    ฿ 207.64 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SID-1015H
SID-1020H
SID-1025H
SID-1030H
SID-1040H
SID-1050H
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์
(ก.)

฿ 207.64

DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 36

฿ 207.64

DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 36

฿ 207.64

DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 36

฿ 207.98

DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 38

฿ 208.33

DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 40

฿ 208.33

DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 40

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิดปลาย
    การใช้งาน พิเศษ
  • ผลิตภัณฑ์ชุดเดียว
    วัตถุ เดียว
  • ไม่ว่าจะมี ฟังก์ชั่น double-end
    ไม่รวม
  • ความกว้างของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    46
  • ความสูงของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    165
  • ความลึกของ ผลิตภัณฑ์(มิลลิเมตร)
    18

รายละเอียดสินค้า

บิตเพื่อหมุน โบลท์ หัวหกเหลี่ยม ถอดซึ่งไม่สามารถหมุนได้ด้วย ประแจหกเหลี่ยม มาตรฐาน อีกต่อไป
[คุณสมบัติ]
· ใบมีดลบคม รูปทรงไม่เหมือนใครได้รับการออกแบบมาเพื่อกัดเข้ากับ สลักเกลียว ถอดออกมาอย่างแน่นหนาเพื่อหมุน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการถอด โบลท์ หัวหกเหลี่ยม ถอดออกและโค้งมน

รหัสรุ่น
SID-1015H
SID-1020H
SID-1025H
SID-1030H
SID-1040H
SID-1050H
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง น้ำหนัก ผลิตภัณฑ์
(ก.)

฿ 207.64

DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 36

฿ 207.64

DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 36

฿ 207.64

DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 36

฿ 207.98

DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 38

฿ 208.33

DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 40

฿ 208.33

DRIVER BIT 1 ชิ้น 31 วัน 40

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1