1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงขัด มือจับ ทำจากไม้ และขนแปรง ทองเหลือง ขดลวด เล็กเบอร์ 56

HAND TOOL

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 167.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ใช้แปรงที่เหมาะสมกับการ การใช้งาน กำหนดเพื่อความปลอดภัยโปรดสวม แว่นตาเซฟตี้ และ ถุงมือสังเกตว่าสายโลหะอาจทิ่มแทงมือคุณได้

รายละเอียดสินค้า

แปรงขัด ที่เหมาะสำหรับ การขัดเงา ทองเหลือง ทองแดง ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·วัสดุ
·แปรงขนาดกะทัดรัดและใช้งานง่าย
· มือจับ โค้งที่ใช้งานง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัด สนิม และสิ่งสกปรกและนำเมล็ดไม้ออก

รหัสสินค้า
NO.56
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 167.00

HAND TOOL 1 ชิ้น 14 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ขน อื่น ๆ ชนิด แปรง มือจับ ไม้

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NO.56 ในชุด แปรงขัด มือจับ ทำจากไม้ และขนแปรง ทองเหลือง ขดลวด เล็กเบอร์ 56