1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรงคอนเดนเซอร์ ทองเหลือง เบอร์ 2232 / เบอร์ 2350

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • NO.2232
  • NO.2350
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 256.57/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ใช้แปรงที่เหมาะสมกับการใช้งานที่กำหนด เพื่อความปลอดภัยโปรดสวม แว่นตาเซฟตี้ และ ถุงมือ โปรดทราบว่าลวดโลหะสามารถทิ่มมือคุณได้

รายละเอียดสินค้า

แปรงขัด พร้อมลวด ทองเหลือง อ่อน
[คุณสมบัติ]
·ไม่เป็นรอยขีดข่วนง่าย แม้กระทั่งโลหะอ่อน
·รูปทรงกระบอกที่ช่วยให้พอดีกับด้านในของท่อ
· ชนิด: แปรงคอนเดนเซอร์.
· เส้นผ่านศูนย์กลาง (หมายเลข 2232): 32 มม.
· เส้นผ่านศูนย์กลาง (หมายเลข 2350): 50 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
· การขัดเงาทองเหลือง และ ทองแดง
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกำจัด สนิม และสิ่งสกปรกและดึงลายไม้ออก

รหัสสินค้า
NO.2232
NO.2350
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 256.57

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

฿ 268.63

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ขน แปรงคาปาซิทีฟ