1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แปรง เกลียว ขดลวด เบอร์ 70 ถึงเบอร์ 73

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • หมายเลข 70
  • หมายเลข 71
  • หมายเลข 72
  • หมายเลข 73
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 443.52/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ใช้แปรงที่เหมาะสมกับการ การใช้งาน กำหนดเพื่อความปลอดภัยโปรดสวม แว่นตาเซฟตี้ และ ถุงมือสังเกตว่าสายโลหะอาจทิ่มแทงมือคุณได้

รายละเอียดสินค้า

แปรง ขดลวด เหมาะสำหรับใช้ในสถานที่ที่ แปรง ทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้เช่นด้านในของท่อ
[คุณสมบัติ]
·แปรงที่มีเส้นใยแปรง ยึดอยู่กับที่แปรงเกิดจากการนำสายไฟแต่ละเส้นมา การขึ้นรูป เป็นแกน ขดลวด แล้วบิดให้เป็นเกลียว
· รูปทรง แปรง เกลียว ทั่วไปและขนแปรง ขดลวด ชุบทำให้เหมาะสำหรับการ งานขัด และขจัด สนิม ออกจากท่อ
·น้ำหนัก:40 ก.
·ประเภท:แปรง เกลียว
· วัสดุ ขนแปรง:ขดลวด ลูกฟูกชุบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ขจัด สนิม ออกจากท่อภายในและการ งานขัด สี

รหัสสินค้า
NO.71
NO.72
NO.73
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 443.52

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

฿ 455.58

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

฿ 461.61

HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ขน ขดลวด ชนิด แปรงบิด