(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ล้อพร้อมเพลาพร้อมประสิทธิภาพการขัดและความยืดหยุ่นของกระดาษทราย ช่วยให้ขัดชิ้นงานได้อย่างราบรื่น
[คุณสมบัติ]
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา: 3 มม.
· น้ำหนัก: 8 ก.
[การใช้งาน]
· รุ่นที่รองรับการใช้งาน: สว่านไฟฟ้าและเครื่องเจียรลม
· เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กพิเศษทำให้เหมาะกับการขัดชิ้นส่วนที่เล็กและละเอียด
· เหมาะสำหรับขัดโลหะและไม้ ขัดผิวสำเร็จ ขัดสิ่งสกปรกและขัดเงาก่อนการทำสี
รหัสสินค้า |
---|
4977292332507 |
4977292332514 |
4977292332521 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ขนาดอนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 383.22 | WHEEL WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 80 | ||
฿ 383.22 | WHEEL WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 20 | 120 | ||
฿ 383.22 | WHEEL WITH SHAFT | 1 ชิ้น | 31 วัน | 15 | 80 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การขัดเงา | ชนิด | ปรบด้วย เพลา | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา(มิลลิเมตร) | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง