(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ทำจากเหล็กหล่อ มีน้ำหนักมาก จึงมีความเสถียรที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· มีโต๊ะหมุน 360 องศาสำหรับใช้กับงานละเอียด
· มีทั่งตีเหล็กสำหรับใช้กับงานละเอียด
[การใช้งาน]
· สำหรับใช้กับงานอดิเรก, งานฝีมือ, งานแกะสลัก ฯลฯ
รูรับแสงเปิด(มิลลิเมตร) | 55 | ความลึกของปาก(มิลลิเมตร) | 30 | ความกว้างของปาก(มิลลิเมตร) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
JAN Code | 4977292220231 | ความกว้างของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 220 | แพคเกจความสูง(มิลลิเมตร) | 103 |
ความลึกของบรรจุภัณฑ์(มิลลิเมตร) | 193 | ขนาดทั่ง(มิลลิเมตร) | 35 × 50 | ความกว้างของ แคลมป์ยึด(มิลลิเมตร) | 50 |
มวล(ก.) | 2,500 | น้ำหนักหีบห่อ(ก.) | 2,800 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน V-5 ในชุด ปากกาจับชิ้นงานตั้งโต๊ะ 50 มม. V-5
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง