(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แคลมป์ยึด ชนิดยอดนิยม
[คุณสมบัติ]
· รหัสรุ่น/ Part number: 4977292221450 มาตรฐาน: 25 ปากเปิดสูงสุด 25 mm
· รหัสรุ่น/ Part number: 4977292221467 มาตรฐาน: 50 ปากเปิดสูงสุด 50 mm
· รหัสรุ่น/ Part number: 4977292221474 มาตรฐาน: 65 ปากเปิดสูงสุด 65 mm
· รหัสรุ่น/ Part number: 4977292221481 มาตรฐาน: 75 ปากเปิดสูงสุด 75 mm
· รหัสรุ่น/ Part number: 4977292221498,ระดับมาตรฐาน: ช่องเปิดสูงสุด 100 มม. สำหรับ 100 มีให้เลือก 5 แบบ
· ทำจาก แผ่นเหล็กกล้า
[การประยุกต์ใช้งาน]
· แก้ไขชั่วคราวในงานไม้ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
4977292221450 |
4977292221467 |
4977292221474 |
4977292221481 |
4977292221498 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูรับแสงเปิด (มิลลิเมตร) | JAN Code | ความกว้างของบรรจุภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | แพคเกจความสูง (มิลลิเมตร) | ความลึกของบรรจุภัณฑ์ (มิลลิเมตร) | น้ำหนักหีบห่อ (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 79.53 | HAND TOOL | 5 ชิ้น | 5 วัน | สูงสุด 25 | 4977292221450 | 75 | 60 | 20 | 80 | ||
฿ 103.60 | VICE | 5 ชิ้น | 5 วัน | สูงสุด 50 | 4977292221467 | 113 | 65 | 20 | 140 | ||
฿ 210.38 | HAND TOOL | 5 ชิ้น | 5 วัน | สูงสุด 65 | 4977292221474 | 145 | 115 | 30 | 320 | ||
฿ 188.17 | HAND TOOL | 5 ชิ้น | 5 วัน | สูงสุด 75 | 4977292221481 | 150 | 90 | 25 | 280 | ||
฿ 286.02 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 5 วัน | สูงสุด 100 | 4977292221498 | 200 | 110 | 43 | 480 |
กำลังโหลด …
วัสดุ 1 | แผ่นเหล็กกล้า |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง