(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ถุงมือ (ผ้าฝ้าย/เส้นใยนำไฟฟ้า)

ถุงมือ (ผ้าฝ้าย/เส้นใยนำไฟฟ้า)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 145.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

Catalog

รหัสรุ่น
EA354AC-16
EA354AC-17
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวโดยรวม เส้นรอบวงฝ่ามือ ความยาวนิ้วกลาง จำนวน

฿ 145.00

WORK GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน M 210mm 165mm 75mm 1 คู่

฿ 145.00

WORK GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน L 230mm 185mm 80mm 1 คู่

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    ส่วนไฟเบอร์: ผ้าฝ้าย,ปลายนิ้ว: เส้นใยนำไฟฟ้า,ส่วนเรซิ่น: PVC
  • รายละเอียด 1
    2-strand
  • รายละเอียด2
    ผ้าฝ้ายผสม
  • เกจวัด
    10
  • จำนวน
    1 คู่

รายละเอียดสินค้า

ปลายนิ้วของนิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ และนิ้วกลางได้รับการประมวลผลเพื่อให้คุณใช้งานแท็บเล็ตและแผงสัมผัสได้ในขณะที่สวม ถุงมือ

รหัสรุ่น
EA354AC-16
EA354AC-17
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด ความยาวโดยรวม เส้นรอบวงฝ่ามือ ความยาวนิ้วกลาง จำนวน

฿ 145.00

WORK GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน M 210mm 165mm 75mm 1 คู่

฿ 145.00

WORK GLOVES 1 ชิ้น 12 วัน L 230mm 185mm 80mm 1 คู่

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

หมายเลขชิ้นส่วนเกจวัดความยาวโดยรวมขนาดวัสดุสเปค
EA354AC-1610210 mmMส่วนไฟเบอร์: ผ้าฝ้าย,ปลายนิ้ว: เส้นใยนำไฟฟ้า,ส่วนเรซิ่น: PVCผ้าฝ้ายผสม ถัก 2 สาย
EA354AC-1710230 mmLส่วนไฟเบอร์: ผ้าฝ้าย,ปลายนิ้ว: เส้นใยนำไฟฟ้า,ส่วนเรซิ่น: PVCผ้าฝ้ายผสม ถัก 2 สาย