(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่าน รูตรงกลางแบบร่องเกลียวต่ำ JIS-1มีความต้านทานต่อการขัดถูและการเชื่อมที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
VC12.5 |
VC13.0 |
VC14.0 |
VC15.0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ความยาวรวม L (มิลลิเมตร) | ล. (มิลลิเมตร) | กระแสตรง (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางก้าน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,297.60 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 2.5 × 60 °× 8 | 50 | 3.5 | 2.5 | 8 | ||
฿ 1,757.73 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 3 × 60 °× 10 | 55 | 4 | 3 | 10 | ||
฿ 2,328.21 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 4 × 60 °× 12 | 66 | 5 | 4 | 12 | ||
฿ 3,463.87 | HSS_CENTER DRILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5 × 60 °× 14 | 78 | 6.5 | 5 | 14 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | อยู่ตรงกลาง (การวางตำแหน่ง) | มุมบริเวณปลายแหลม (θ) | 60 | ใบมีดเดี่ยวและใบมีดคู่ | สองคม |
---|---|---|---|---|---|
ใบมีดต่อพ่วง Y/N | NA | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) | การเคลือบผิว Y/N | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง