(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
■ FC-PS เป็น ดอกต๊าปมือ สำหรับเกลียวไปป์แบบขนาน และเหมาะสำหรับการแปรรูป เกลียว วัสดุ แข็งและเปราะในการผลิต มวล เช่น เหล็กหล่อ ผลิตเกลียวไปป์แบบขนานสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์หลักคือความแน่นของ เกลียว ใช้สำหรับเชื่อมต่อชิ้นส่วนกับชิ้นส่วน ท่อเหล็ก ฯลฯ เกลียวภายใน PS ใช้สำหรับ ข้อต่อฟิตติ้ง กับ PT ภายนอก
รหัสสินค้า |
---|
FCPS02K |
FCPS04 |
FCPS06 |
FCPS08Q |
FCPS12Q |
FCPS16U |
FCPS20U |
FCPS24U |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว | ระยะพิทช์และจำนวนเกลียว (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ความยาวของ เกลียว (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน (ds) (มิลลิเมตร) | ความกว้างของ ก้าน แบบเหลี่ยม (K) (มิลลิเมตร) | ความยาวส่วนของ ก้าน แบบเหลี่ยม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | มิติ อ้างอิง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 953.15 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | PS 1/8 | 28 | 55 | 19 | 8 | 6 | 9 | 4 | 9.728 | ||
฿ 1,251.17 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | PS 1/4 | 19 | 62 | 28 | 11 | 9 | 12 | 4 | 13.157 | ||
฿ 2,712.00 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | PS 3/8 | 19 | 65 | 28 | 14 | 11 | 14 | 4 | 16.662 | ||
฿ 4,409.00 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | PS 1/2 | 14 | 80 | 35 | 18 | 14 | 17 | 4 | 20.955 | ||
฿ 7,285.00 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | PS 3/4 | 14 | 85 | 35 | 23 | 17 | 20 | 4 | 26.441 | ||
฿ 13,687.00 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | PS 1 | 11 | 95 | 45 | 26 | 21 | 24 | 5 | 33.249 | ||
฿ 21,585.00 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | PS 1 1/4 | 11 | 105 | 45 | 32 | 26 | 30 | 5 | 41.910 | ||
฿ 29,752.00 | HSS_HAND TAPS | 1 ชิ้น | 20 วัน | PS 1 1/2 | 11 | 110 | 45 | 38 | 29 | 32 | 6 | 47.803 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ขนานสำหรับท่อ | การทําแชมเฟอร์กระทู้ | 3.5P | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กหล่อ (FC) / เหล็กหล่อเหนียว (FCD) | ประเภทมีรูต๊าปเกลียว | แตะสำหรับท่อ | ประเภทของรู | สำหรับคนตาบอด |
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | กระบวนการไนไตรด์ | Class | II |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง