(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· การออกแบบมุมปลาย 180° ช่วยให้สามารถเจาะรูในการใช้งานต่างๆ ที่ยากกับสว่านธรรมดา
· ใช้มุมบิด 30° เพื่อการเจาะรูที่มั่นคงและมีประสิทธิภาพสูงพร้อมการปล่อยเศษที่ดีเยี่ยม
· มีรูปร่างที่บางลงเพื่อการคายเศษและความคมชัดที่ดีขึ้น
· การนำร่องของระยะขอบสองเท่าไปยังผนังด้านในของรูช่วยให้มั่นใจถึงความตรงระหว่างการเจาะรู แม้ในรูปทรงที่ไม่มีระนาบ
· กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูต๊าปที่หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
UTDF21100-220 |
UTDF2250-100 |
UTDF2510-204 |
UTDF2650-130 |
UTDF2700-280 |
UTDF2860-344 |
UTDF2900-360 |
UTDF2950-190 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง L (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม L (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลางφd (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,325.70 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 11 | 22 | 100 | 12 | ||
฿ 1,426.10 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2.5 | 10 | 50 | 4 | ||
฿ 1,700.48 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 5.1 | 20.4 | 60 | 6 | ||
฿ 2,101.51 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 6.5 | 13 | 70 | 8 | ||
฿ 2,101.51 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 7 | 28 | 80 | 8 | ||
฿ 2,481.43 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 8.6 | 34.4 | 80 | 10 | ||
฿ 2,903.56 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9 | 36 | 80 | 10 | ||
฿ 2,903.56 | UNI SOLID CARBIDE END MILLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | 9.5 | 19 | 90 | 10 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | ประเภทก้าน | ก้านดอกเอ็นมิลล์ |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | มี | ประเภทการเคลือบผิว | สำหรับเหล็กทั่วไป (alcrn และอื่น ๆ ) | มี / ไม่มีรู น้ำมัน | ไม่มี |
จุด มุม(°) | 180 | การทำให้บาง | รูปทรง ใหม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง