(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
485543 |
485544 |
485545 |
485546 |
485547 |
485548 |
485549 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความกว้าง ใบมีดลบคม (มม.) | ปริมาณบิต | มี แม่เหล็ก ที่ ปลาย ใบมีดลบคม | สีของบิต | JAN Code | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 182.59 |
VSL HAND TOOL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.8 | 2 | มี | ฟ้าอ่อน | 4907587336439 | ขนาดบรรจุภัณฑ์ 135×35×8 | ||
฿ 182.59 |
VSL HAND TOOL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | 2 | มี | สีดำ | 4907587336446 | ขนาดบรรจุภัณฑ์ 135×35×8 | ||
฿ 182.74 |
VSL HAND TOOL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 2 | มี | สีชมพู | 4907587336453 | ขนาดบรรจุภัณฑ์ 135×35×8 | ||
฿ 182.90 |
VSL HAND TOOL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 2 | มี | สีส้ม | 4907587336460 | ขนาดบรรจุภัณฑ์ 135×35×8 | ||
฿ 183.05 |
VSL HAND TOOL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 2 | มี | สีเหลือง | 4907587336477 | ขนาดบรรจุภัณฑ์ 135×35×8 | ||
฿ 183.36 |
VSL HAND TOOL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 2 | มี | สีแดง | 4907587336484 | ขนาดบรรจุภัณฑ์ 135×35×8 | ||
฿ 170.17 |
VSL HAND TOOL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 1 | - | สีน้ำเงิน | 4907587336491 | ขนาดบรรจุภัณฑ์ 135 × 35 × 15 |
·สำหรับ สกรู แบบเจาะรู
·รหัสสี สามารถเลือกดอกไขควงได้ง่าย
·การตัดขอบด้วยความแม่นยำสูงช่วยให้สวมใส่ได้พอดี
·ผลิตจากเหล็กแข็ง (ความแข็งสูงสุด HRC62) มีความแข็งแรงความยืดหยุ่น และความทนทานที่ยอดเยี่ยม
รหัสรุ่น |
---|
485543 |
485544 |
485545 |
485546 |
485547 |
485548 |
485549 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด ปลาย / หัวแบน (-) ความกว้าง ใบมีดลบคม (มม.) | ปริมาณบิต | มี แม่เหล็ก ที่ ปลาย ใบมีดลบคม | สีของบิต | JAN Code | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 182.59 |
VSL HAND TOOL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 1.8 | 2 | มี | ฟ้าอ่อน | 4907587336439 | ขนาดบรรจุภัณฑ์ 135×35×8 | ||
฿ 182.59 |
VSL HAND TOOL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 2.5 | 2 | มี | สีดำ | 4907587336446 | ขนาดบรรจุภัณฑ์ 135×35×8 | ||
฿ 182.74 |
VSL HAND TOOL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 3 | 2 | มี | สีชมพู | 4907587336453 | ขนาดบรรจุภัณฑ์ 135×35×8 | ||
฿ 182.90 |
VSL HAND TOOL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 4 | 2 | มี | สีส้ม | 4907587336460 | ขนาดบรรจุภัณฑ์ 135×35×8 | ||
฿ 183.05 |
VSL HAND TOOL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 2 | มี | สีเหลือง | 4907587336477 | ขนาดบรรจุภัณฑ์ 135×35×8 | ||
฿ 183.36 |
VSL HAND TOOL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 6 | 2 | มี | สีแดง | 4907587336484 | ขนาดบรรจุภัณฑ์ 135×35×8 | ||
฿ 170.17 |
VSL HAND TOOL | 10 ชิ้น | 31 วัน | 8 | 1 | - | สีน้ำเงิน | 4907587336491 | ขนาดบรรจุภัณฑ์ 135 × 35 × 15 |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง