(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ได้พื้นผิวที่เรียบร้อยมีความทนทานสูงและทนความร้อนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ลบคม, การกัดปลาย
รหัสสินค้า |
---|
TMC-7-90 |
TMC-10-90 |
TMC-12-90 |
TMC-15-90 |
TMC-20-90 |
TMC-25-90 |
TMC-30-90 |
TMC-35-90 |
TMC-45-90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ใบ มี ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน d (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,355.57 | TRC COUNTER SINKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 55 | 8 | 8 | 854-9670 | ||
฿ 1,507.53 | TRC COUNTER SINKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | 11 | 8 | 854-9657 | ||
฿ 1,632.37 | TRC COUNTER SINKS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 60 | 13 | 8 | 854-9658 | ||
฿ 1,702.32 | TRC COUNTER SINKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 65 | 16 | 10 | 854-9660 | ||
฿ 2,699.10 | COUNTER SINKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 70 | 21 | 10 | 854-9661 | ||
฿ 3,076.06 | TRC COUNTER SINKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 80 | 26 | 12 | 854-9663 | ||
฿ 4,452.82 | TRC COUNTER SINKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 85 | วันที่ 31 | 12 | 854-9664 | ||
฿ 5,215.68 | TRC COUNTER SINKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 90 | 36 | 12 | 854-9666 | ||
฿ 7,699.03 | TRC COUNTER SINKS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 95 | 46 | 12 | 854-9668 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | Chamfering / แนวนอน | มุมบริเวณปลายแหลมเครื่องตัด (°) | 90 | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | โคบอลต์ เหล็กกล้าไฮสปีด |
---|---|---|---|---|---|
การเคลือบผิว Y/N | NA | จำนวนฟลุต(แผ่น) | 3 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง