(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สามารถตัดเฉพาะจุด
·ชนิดที่สามารถเปลี่ยนมีดได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการกรอ/เปลี่ยนสีใหม่
·มีตัวเครื่องที่มีความแข็งสูงและมีดเฉพาะ เพื่อการตัดเฉือนที่มีประสิทธิภาพสูง
·สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกับดอกเอ็นมิลสำหรับการตัดเฉือนวัสดุจากสภาวะที่ไม่ได้กลึง
· ความละเอียดในการวางตำแหน่งเพิ่มขึ้นอีก สำหรับ nose R0.4
รหัสสินค้า |
---|
MTMS1245110 |
MTMS1245110-R0.4 |
MTMS1245150-S16 |
MTMS13100130 |
MTMS145120130 |
MTMS145125130 |
MTMS148130130 |
MTMS15135130 |
MTMS152140130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาด ℓ (มิลลิเมตร) | ขนาด d1 (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) | Insert รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,880.53 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | - | 13.25 | 110 | MT-SD09T208-45 | ||
฿ 5,880.53 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | - | 13 | 110 | MT-SD09T204-45 | ||
฿ 7,020.29 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 | 25 | 13.25 | 150 | MT-SD09T208-45 | ||
฿ 7,020.29 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 13 | 30 | 13.8 | 130 | MT-SD09T208-45 | ||
฿ 7,020.29 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.5 | 30 | 15.4 | 130 | MT-SD09T208-45 | ||
฿ 7,020.29 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.5 | 30 | 15.7 | 130 | MT-SD09T208-45 | ||
฿ 7,020.29 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 14.8 | 30 | 16 | 130 | MT-SD09T208-45 | ||
฿ 7,020.29 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15 | 30 | 16.25 | 130 | MT-SD09T208-45 | ||
฿ 7,020.29 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 15.2 | - | 16.5 | 130 | MT-SD09T208-45 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ / การทําแชมเฟอร์ / แนวนอน / ร่อง V / อื่น ๆ | จำนวนใบมีด | 1 | สกรูตัวหนอน | MST-3S |
---|---|---|---|---|---|
ประแจ | MFT-9 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง