(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· มีดเฉพาะด้าน และการออกแบบตัวเครื่องดั้งเดิมให้ความคมที่ยอดเยี่ยม โดยไม่มีการสะท้าน
·สำหรับตัวเครื่อง ใช้ เหล็กกล้าชนิดพิเศษ เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความทนทานต่อการสึกหรอและความทนทานที่โดดเด่น
·การมีส่วนร่วมที่ดีและแรงสู่ศูนย์กลางช่วยให้งานกดเจาะง่าย
·ชนิดที่สามารถเปลี่ยนมีดได้ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องมีการกรอ/เปลี่ยนสีใหม่ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ต่ำกว่าประเภทดอกเคาน์เตอร์ซิงค์
·มีดประกอบด้วยวัสดุฐานคาร์ไบด์เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เนื่องจากสามารถใช้คมตัดได้ 3 แบบ จึงประหยัดอีกด้วย
รหัสสินค้า |
---|
MTMB0425-S10 |
MTMB0425-S12 |
MTMB0430-120-S12 |
MTMB1031-S12 |
MTMB2041-S12 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ (D) (มิลลิเมตร) | ขนาด ℓ1 (มิลลิเมตร) | ขนาด d (มิลลิเมตร) | ขนาด L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,980.93 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สูงสุด: 25,ต่ำสุด: 4.2 | 26.8 | 10 | 76.8 | ||
฿ 3,980.93 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สูงสุด: 25,ต่ำสุด: 4.2 | 26.8 | 12 | 76.8 | ||
฿ 6,260.45 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สูงสุด: 30,ต่ำสุด: 4 | 27 | 12 | 77 | ||
฿ 4,930.73 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 6 วัน | สูงสุด: 31,ต่ำสุด: 10 | 28 | 12 | 78 | ||
฿ 5,500.61 | TCU CUTTING TOOLS | 1 ชิ้น | 10 วัน | สูงสุด: 41,ต่ำสุด: 20 | 30 | 12 | 80 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การทําแชมเฟอร์ | จำนวนใบมีด | 1 | Insert รองรับการใช้งาน(มิลลิเมตร) | MT-TD160304 |
---|---|---|---|---|---|
สกรูตัวหนอน | MST-4S | ประแจ | MFT-15 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง